CX1020-N020 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1020-N020 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1020-N020 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1020-N020 | Systemschnittstellen (Servicephase)

CX1020-N020 | Systemschnittstellen (Servicephase)

Zum CPU-Grundmodul CX1020 sind eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich, die ab Werk montiert werden. Die Systemschnittstellen sind nicht im Feld nachrüst- oder erweiterbar. Sie werden in der bestellten Konfiguration ab Werk geliefert und sind vom CPU-Modul nicht trennbar. Die Systemschnittstellen führen den internen PC/104-Bus durch, sodass weitere CX-Komponenten an sie angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet.

Multimediafähigkeiten werden über die Audioschnittstelle CX1020-N020 realisiert.

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenCX1020-N020
SchnittstellenLine IN, Line Mic IN, Line OUT
Anschlussart3,5-mm-Buchse für Klinkenstecker
Eigenschafteneingebauter PC-Beeper, Line-OUT-Ausgang, max. 200 mW, für Kopfhörer geeignet
Spannungsversorgungüber Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx)
Abmessungen (B x H x T)19 mm x 100 mm x 51 mm
Gewichtca. 80 g
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen