Zum CPU-Grundmodul CX1020 sind eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich, die ab Werk montiert werden. Die Systemschnittstellen sind nicht im Feld nachrüst- oder erweiterbar. Sie werden in der bestellten Konfiguration ab Werk geliefert und sind vom CPU-Modul nicht trennbar. Die Systemschnittstellen führen den internen PC/104-Bus durch, sodass weitere CX-Komponenten an sie angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet.
Insgesamt vier serielle RS232-Schnittstellen mit max. 115 kBaud Übertragungsgeschwindigkeit bieten die Module CX1020-N030 und CX1020-N040. Diese vier Schnittstellen können jeweils paarweise als RS422/RS485 ausgeführt werden; die Bezeichnungen lauten dann CX1020-N031 bzw. CX1020-N041.
Produktstatus:
Servicephase
Produktinformationen
| Technische Daten | CX1020-N040 |
|---|---|
| Schnittstellen | 1 x COM3 + 1 x COM4, RS232 |
| Anschlussart | 2 x D-Sub-Stecker, 9-polig |
| Eigenschaften | max. Baudrate 115 kBaud, nicht mit N031/N041 einsetzbar |
| Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodule CX1100-xxxx) |
| Abmessungen (B x H x T) | 19 mm x 100 mm x 51 mm |
| Gewicht | ca. 80 g |
| Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
| Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart | IP20 |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen