CX1100-0013 | Netzteile und I/O-Schnittstellen für CX1030 (Servicephase)

CX1100-0013 | Netzteile und I/O-Schnittstellen für CX1030 (Servicephase)

CX1100-0013 | Netzteile und I/O-Schnittstellen für CX1030 (Servicephase)

CX1100-0013 | Netzteile und I/O-Schnittstellen für CX1030 (Servicephase)

CX1100-0013 | Netzteile und I/O-Schnittstellen für CX1030 (Servicephase)

Die Spannungsversorgung der CX1030-Systeme erfolgt durch eines von drei wählbaren Netzteilmodulen. Die Spannungsversorgung aller weiteren Systemkomponenten wird über den internen PC/104-Bus gewährleistet; es sind keine separaten Versorgungszuführungen nötig. Die CX1100-Komponenten bieten jedoch weitere wichtige Eigenschaften über die reine Spannungsversorgung hinaus: Ein integriertes NOVRAM erlaubt die spannungsausfallsichere Speicherung von Prozessdaten, ein LC-Display mit zwei Zeilen je 16 Zeichen dient zur Ausgabe von System- und Anwendermeldungen. Die Netzteilvariante CX1100-0013 dient zur Anreihung lokaler I/O-Signale, es können alle Beckhoff Busklemmen (KLxxxx) angeschlossen werden, sowie die Beckhoff Feldbus-Box-Module vom Typ Erweiterungs-Box IExxxx. Mit der Anschlussmöglichkeit der Busklemmen und Feldbus-Box-Module entsteht eine Steuerung mit einer sehr variablen, erweiterbaren I/O-Ebene mit großer Signalvielfalt. Die I/O-Daten werden in einem DPRAM abgelegt, welches der CPU über den Systembus zugänglich ist. Die Netzteile des CX-Systems sind im Feld austauschbar.

Die Netzteile CX1100-001x sind elektronisch identisch mit den Netzteilen CX1100-000x, haben jedoch einen internen Kühlkörper und zusätzliche Lüftungsauslässe. Obwohl für die Verwendung mit dem CX1030 vorgesehen, können diese Netzteile auch mit dem CX1020 und CX1010 verwendet werden, um alternative Montagerichtungen zu ermöglichen (siehe Dokumentation).

  • E-Bus-Anschluss: –
  • K-Bus-Anschluss: ja (Adapter­klemme)
  • IP-Link-Anschluss: ja
  • I/O-DPRAM: 4 kByte

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenCX1100-0013
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus
Stromversorgung K-Bus2 A
AnschlussartFederkrafttechnik (Adapterklemme)
NOVRAM8 kByte
DisplayFSTN-Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet
Diagnose-LED1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x I/O Err
Abmessungen (B x H x T)58 mm x 109 mm x 92 mm
Gewichtca. 325 g
Lagertemperatur-25…+85 °C
Betriebstemperatur0…55 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen