C/C++ ist eine der am weitesten verbreiteten Programmiersprachen weltweit, welche kontinuierlich gepflegt und erweitert wird.
TwinCAT 3 bietet die Möglichkeit, Automatisierungsprojekte mithilfe der Sprachen C/C++ zu programmieren.
Dabei steht die Modularität und Wiederverwendbarkeit sowie einfache Handhabbarkeit im Vordergrund, welche auch die direkte Interaktion mit Programmcodes aus anderen Programmiersprachen ermöglicht.
In diesem 30-minütigem Webinar stellt Dr.-Ing. Henning Mersch, Produktmanager TwinCAT, Grundlagen und Anwendungsbeispiele der C++-Progammierung in einer TwinCAT-3-Umgebung vor, welche seit TwinCAT 3.1 Build 4024 bereitstehen.
Das Webinar richtet sich an praxisorientierte Anwender, die bereits erste Erfahrungen im Umgang mit der Automatisierungssoftware TwinCAT und C++ besitzen.
Weitere Informationen zu diesem Video
TC1210 | TwinCAT 3 PLC/C++
Aufbauend auf der TwinCAT 3 PLC TC1200 bietet TC1210 durch TC1300 TwinCAT 3 C++ die zusätzliche Möglichkeit, C++-Module in der Runtime parallel zur PLC zu nutzen.
TC1220 | TwinCAT 3 PLC/C++/MATLAB® and Simulink®
Aufbauend auf der TwinCAT 3 PLC/C++ TC1210 bietet TC1220 zusätzlich durch TC1320 TwinCAT 3 C++/MATLAB® and Simulink® die Möglichkeit, Module in MATLAB® und Simulink® zu nutzen. MATLAB® and Simulink® ist eine im wissenschaftlichen Umfeld weit verbreitete Entwicklungsumgebung und wird u. a. für die Beschreibung von dynamischen Systemen verwendet. Aus dieser Umgebung heraus ist es möglich, C++-Code zu generieren, welcher das beschriebene Verhalten umsetzt. Unter Verwendung der TE140x-Produkte können so TwinCAT-3-Laufzeitmodule erzeugt werden.
TC1300 | TwinCAT 3 C++
C++ gehört zu den am weitesten verbreiteten Programmiersprachen, insbesondere wenn es um hardwarenahe Programmierung geht. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von C++, die sich über die letzten Jahrzehnte in der Weiterentwicklung der Compiler und des Toolings niedergeschlagen hat, wird von einer aktiven Entwicklergemeinde vorangetrieben.
TC1320 | TwinCAT 3 C++/MATLAB® and Simulink®
MATLAB® and Simulink® ist eine im wissenschaftlichen Umfeld weit verbreitete Entwicklungsumgebung und wird u. a. für die Beschreibung von dynamischen Systemen verwendet. Aus dieser Umgebung heraus ist es möglich, C++-Code zu generieren, welcher das beschriebene Verhalten umsetzt. Unter Verwendung der TE140x-Produkte können so TwinCAT-3-Laufzeitmodule erzeugt werden. TC1x20 ist eine Erweiterung der TwinCAT-C++-Laufzeit um die Möglichkeit, diese Module auszuführen.