30.09.2014 15:00:00

Höhere Sicherheit bei Spannungsausfall: USV-Systeme für Industrie- und Embedded-PCs.

USV-Systeme für Industrie- und Embedded-PCs

Ein Industrie- oder Embedded-PC, der mit einer unterbrechungsfreien Spannungsversorgung (USV) ausgestattet ist, kann bei Wegfall der externen Spannung vorab definierte Prozesse ausführen. So können wichtige Prozessdaten gesichert, die Maschinen in einen bestimmten Zustand überführt oder das Betriebssystem sicher heruntergefahren werden.

Roland van Mark, Produkt- & Marketingmanagement Industrie-PC, und Dr. Josef Papenfort, TwinCAT Produktmanager, stellen in diesem 30-minütigen Webinar die verschiedenen Hardware-Lösungen sowie die Einbindung der USV in die Software vor.

Das Webinar richtet sich sowohl an technische Anwender als auch an kaufmännische Entscheider.

Weitere Informationen zu diesem Video

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

Embedded-PCs

Embedded-PCs

Die modularen und kompakten Hutschienen-PCs der Serie CX bilden mit den vielfältigen I/O-Modulen eine platzsparende Industriesteuerung im Schaltschrank.