04.12.2017 15:00:00

OPC UA: Einfache, sichere und standardisierte Connectivity bis in die Cloud.

OPC UA bei Beckhoff | Produktübersicht und -update

OPC Unified Architecture (OPC UA) ermöglicht einen sicheren, zuverlässigen und herstellerneutralen Transport von Daten von der Fertigungsebene bis in das Produktionsplanungs- oder ERP-System. Auf einheitliche, sichere und zuverlässige Weise steht mit OPC UA jeder berechtigten Anwendung und jeder autorisierten Person jede gewünschte Information zu jeder Zeit und an jedem Ort zur Verfügung.

Sven Goldstein, Produktmanager TwinCAT Connectivity & IoT, stellt in diesem 30-minütigen Webinar neue Funktionen und Produktfeatures im Hinblick auf OPC-UA-Unterstützung bei Beckhoff vor und gibt einen Überblick über alle Beckhoff-Produkte, die OPC-UA-Funktionalitäten implementieren.

Weitere Informationen zu diesem Video

TF6100 | TwinCAT 3 OPC UA

TF6100 | TwinCAT 3 OPC UA

OPC UA ist eine plattformunabhängige, service-orientierte Kommunikationsarchitektur für den zuverlässigen, sicheren und herstellerneutralen Datentransport von der Fertigungsebene bis in das Produktionsplanungs- und ERP-System oder in die Cloud.

TS6100 | TwinCAT OPC UA Server

TS6100 | TwinCAT OPC UA Server

OPC UA ist eine plattformunabhängige, service-orientierte Kommunikationsarchitektur für den zuverlässigen, sicheren und herstellerneutralen Datentransport von der Fertigungsebene bis in das Produktionsplanungs- und ERP-System oder in die Cloud.