15.07.2021 09:00:00

TwinCAT OPC UA: erste Schritte und bewährte Sicherheitspraktiken

OPC UA ist eine plattformunabhängige, service-orientierte Kommunikationsarchitektur für den zuverlässigen, sicheren und herstellerneutralen Datentransport von der Fertigungsebene bis in das Produktionsplanungs- und ERP-System oder in die Cloud. Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von OPC UA spiegeln sich auch im Beckhoff-Produktportfolio wider. Angefangen von Industrie-PC-Diagnosemöglichkeiten, welche über OPC UA zur Verfügung gestellt werden, über den Zugriff auf TwinCAT-Echtzeitdaten, bis hin zur Anbindung von OPC-UA-Geräten an das TwinCAT-HMI-Visualisierungssystem und sogar die Cloud, bieten Beckhoff-Produkte vielfältige Möglichkeiten zur Nutzung von OPC UA im Automatisierungsprojekt.

In diesem 40-minütigen Webinar geben Sven Goldstein, Produktmanagement TwinCAT, und Michael Knossalla, Produktmanagement TwinCAT, einen Einblick in die erste Inbetriebnahme des TwinCAT OPC UA Supplement Produkts. Darüber hinaus werden verschiedene OPC UA Security-Aspekte in Bezug auf das Produkt beleuchtet und Hinweise zu empfohlenen Handlungsschritten gegeben.

Weitere Informationen zu diesem Video

OPC UA

OPC UA

Beckhoff bietet als Vorreiter bei offenen Standards mit TwinCAT 3 die Möglichkeit einer umfangreichen Interoperabilität mit Fremdprodukten.