21.09.2026

C6040-0090 jetzt im Intel® Edge AI Catalog

Beckhoff IPC C6040 with cooling fins, Ethernet and USB ports, and wall mount bracket, isolated on white
Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6040-0090

Der ultra-kompakte Industrie-PC C6040-0090 ist jetzt im Intel® Edge AI Catalog vertreten. Der Katalog präsentiert qualifizierte Intel® AI-Edge-Systeme und Anwendungen, die die Intel®-Kriterien für Performance und Kompatibilität erfüllen. Mit Abmessungen von nur 132 × 202 × 76 mm kombiniert der C6040-0090 hohe Leistungsdichte mit einem platzsparenden Industrie-PC-Design. In Verbindung mit TwinCAT eignet er sich für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben – von Motion Control und HMI über sehr kurze Zykluszeiten bis zu Machine Learning und Machine Vision. Die aktuelle Ausführung ist mit Intel® Processor 300 oder Intel® Core™ 3/5/7/9 Series 2 verfügbar.

Weitere Informationen

C6040-0090 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Intel® Edge AI Catalog