(Video in Englisch, Untertitel verfügbar)
Live von der Automate 2026: Todd Jarvey, Produktmanager für den Bereich Vision bei Beckhoff USA, zeigt, wie Beckhoff Vision ein umfassendes, integriertes Portfolio für industrielle Bildverarbeitung bereitstellt, das sowohl Hardware als auch Software umfasst und Echtzeit-Bildverarbeitung, nahtlose Anbindung an die Automation sowie hohe Skalierbarkeit ermöglicht.
Weitere Informationen zu diesem Video
Vision
Das ausbalancierte Hardware-Portfolio für industrielle Bildverarbeitung ermöglicht eine vollständige Systemintegration aus einer Hand.
Kameras
Robuste Kameras mit hochflexiblen Montageoptionen und einer Bandbreite von bis zu 2,5 GBit/s bieten ein auf Industrie-PCs abgestimmtes Leistungsspektrum.
Optiken
Robuste, industrietaugliche und investitionssichere Objektive gewährleisten einfaches Handling und hohe Verfügbarkeit.
Beleuchtungen
Spektral anpassbare, temperaturstabile und prozesssichere Beleuchtungen unterstützen EtherCAT-basierte Applikationen.
Vision-spezifisches Zubehör
Lückenloses und praxiserprobtes Zubehör-Portfolio, mit dem die Vision-Hardware optimal integriert ist.