16.09.2025

Systemwelten verbinden: PC-basierte Steuerungstechnologie mit Kommunikationssystemen von Riedel

Beckhoff setzt stets auf neue Lösungen für die Audio- und Videosystemintegration sowie auf die eigene Kompetenz als Automatisierungspartner. Ein Paradebeispiel ist die Kooperation mit Riedel, Anbieter von Kommunikationssystemen für die Entertainment-Industrie. In diesem Video mit Michel Matuschke aus dem Branchenmanagement Entertainment Industrie erfahren Sie, wie Sie unsere offene PC- und EtherCAT-basierte Steuerung über RRCS-Unterstützung in TwinCAT 3 TCP/IP (TF6310) in Riedel-Systeme integrieren können, um die Kommunikation mit Artist, Bolero und SmartPanels zu ermöglichen.

Weitere Informationen zu diesem Video

TF6310 | TwinCAT 3 TCP/IP

TF6310 | TwinCAT 3 TCP/IP

TwinCAT TCP/IP dient der Implementierung und Realisierung eines oder mehrerer TCP/IP-Server und/oder TCP/IP-Clients in der TwinCAT 3 SPS. Für den Kommunikationsauf- und -abbau sowie für den reinen Datenaustausch (Send und Receive) existieren entsprechende Bausteine. Hierbei unterstützen die Funktionsbausteine auch die Verwendung von Multicast-Adressen. Darüber hinaus wird eine Absicherung des Transportkanals über Transport Layer Security (TLS) ermöglicht.

TF6xxx | Connectivity

TF6xxx | Connectivity

TwinCAT 3 Connectivity Functions

Entertainment-Industrie

Entertainment-Industrie

Ultimative Besuchererlebnisse: PC-based Control für die Entertainment-Industrie.

AV- und Medientechnik

AV- und Medientechnik

Medien- und Steuerungstechnik auf einer Plattform mit PC-based Control.