(Video in Englisch, deutsche Untertitel verfügbar)
Entdecken Sie Innovationen von Beckhoff im Bereich der Audio- und Videosystemintegration, die eine nahtlose Integration mit den Kommunikationssystemen von Riedel für Anwendungen aus der Entertainment-Industrie ermöglichen. Erfahren Sie, wie Sie als Systemintegrator die offene PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff ganz einfach via TwinCAT 3 Riedel Communications verbinden können.
Weitere Informationen zu diesem Video
TF6310 | TwinCAT 3 TCP/IP
TwinCAT TCP/IP dient der Implementierung und Realisierung eines oder mehrerer TCP/IP-Server und/oder TCP/IP-Clients in der TwinCAT 3 SPS. Für den Kommunikationsauf- und -abbau sowie für den reinen Datenaustausch (Send und Receive) existieren entsprechende Bausteine. Hierbei unterstützen die Funktionsbausteine auch die Verwendung von Multicast-Adressen. Darüber hinaus wird eine Absicherung des Transportkanals über Transport Layer Security (TLS) ermöglicht.
Entertainment-Industrie
Ultimative Besuchererlebnisse: PC-based Control für die Entertainment-Industrie.