29.04.2025

Tutorial: Übersicht und Konfiguration der Signale

Erfahren Sie, welche Signalkonfigurationen die Multifunktions-I/Os bieten und wie sie diese konfigurieren können.

Weitere Informationen zu diesem Video

EL/EDxxxx | Multifunktion

EL/EDxxxx | Multifunktion

Die Multifunktions-EtherCAT-Klemmen kombinieren die Erfassung von digitalen und analogen Ein- und Ausgangssignalen.

EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

EL8601-8411 | EtherCAT-Klemme, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

Die EtherCAT-Klemme EL8601-8411 bietet eine Kombination aus bis zu zwölf Signalanschlüssen und bis zu neun verschiedenen Signalarten auf nur 12 mm Bauraum an. Neben den digitalen Ein- und Ausgängen stehen je ein analoger Ein- und Ausgang konfigurierbar als Strom- oder Spannungssignal zur Verfügung. Die digitalen Eingänge mit konfigurierbaren Filterzeiten können auch für 24-V-HTL-Encoder mit A-, B-Spur inkl. Latch- und Gate-Funktion oder als Vor-/Rückwärtszähler bis 100 kHz Zählfrequenz genutzt werden. Zwei der digitalen Ausgänge können als PWM-Signal genutzt werden, das sowohl in der Pulsweite als auch in der Frequenz im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz moduliert werden kann.

EP8601-0022 | EtherCAT Box, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

EP8601-0022 | EtherCAT Box, 12-Kanal-Multi-Interface, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB

Die EtherCAT Box EP8601-0022 bietet eine Kombination aus verschiedenen Ein- und Ausgängen und neun verschiedenen Signalarten. Neben den digitalen Ein- und Ausgängen stehen auch je ein analoger Ein- und Ausgang konfigurierbar als Strom- oder Spannungssignal mit 12 Bit Auflösung zur Verfügung. Die digitalen Eingänge mit konfigurierbaren Filterzeiten können auch für 24-V-HTL-Encoder mit A-, B-Spur inkl. Latch- und Gate-Funktion oder als Vor-/Rückwärtszähler bis 100 kHz Zählfrequenz genutzt werden. Zwei der digitalen Ausgänge können als PWM-Signal genutzt werden, das sowohl in der Pulsweite als auch Frequenz im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz moduliert werden kann.