Arbeitsort
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Arbeitsbereich
Produktion
Beginn
Ab sofort
Beckhoff Automation ist ein führendes, familiengeführtes Automatisierungsunternehmen und ein Pionier im Bereich der PC-basierten Steuerungstechnik. Unsere einzigartige Unternehmenskultur ist geprägt durch eine familiäre Atmosphäre und bietet viel Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen. Das sorgt für eine hohe Zufriedenheit und viel Spaß bei der Arbeit. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, an der Entwicklung von Automatisierungssystemen mitzuwirken, die höchsten technischen Standards entsprechen und weltweit zuverlässige Funktionalität für unsere Kunden gewährleisten.
Als Ingenieur/Techniker (m/w/d) Produktions- und Prüfanlagen sorgen Sie in der XTS- und XPlanar-Produktion für die Optimierung der Produktion und der End-of-Line-Tests. Unsere Produktionsprozesse und die Endmontage beinhalten umfangreiche automatisierte Prüfschritte, um am Ende ein zu 100 % erfolgreich geprüftes Produkt mit einer hohen Qualität ausliefern zu können. Zudem fungieren Sie als Schnittstelle zu den Abteilungen Produktmanagement und Hardwareentwicklung.
Wenn Sie bereit sind, Ihre Fähigkeiten und Ihr Engagement in einem wachsenden, internationalen Technologieunternehmen einzubringen, dann sind Sie bei uns genau richtig.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen.
Tätigkeitsbereich
- Betreuung, Weiterentwicklung und Ausbau von Produktions- und Testanlagen sowie Messmaschinen im Bereich der XTS- und XPlanar-Produktion
- technische Betreuung der Produktionsprozesse und End-of-Line-Tests
- SPS-Programmierung von Prüf- und Testanlagen
- Inbetriebnahme von Testequipment
- Vorbereitung, Durchführung und Begleitung neuer Produktserien in der Produktion
- Erfassung, Aufbereitung und Auswertung von Maschinen- und Traceability-Daten zur Prozessoptimierung
- enge Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement und der Hardwareentwicklung
Anforderungen
- erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik, Mechatronik oder Automatisierungstechnik mit vorheriger technischer Ausbildung zum Elektroniker (m/w/d) oder Mechatroniker (m/w/d)
- alternativ erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker (m/w/d) der Fachrichtung Elektrotechnik oder Mechatronik
- Praxiserfahrung in der Programmierung von Produktions- und Testanlagen
- fundierte Kenntnisse in der SPS-Programmierung (IEC 61131-3)
- Programmiererfahrung mit unserer Automatisierungssoftware TwinCAT ist wünschenswert
- gutes Verständnis von technischen Zeichnungen, elektrischen Schaltplänen und Steuerungstechnik
- sicherer Umgang mit Maschinendaten und Analysetools
- Erfahrung mit Mess- und Prüftechnik ist von Vorteil
- Kenntnisse im Umgang mit Traceability
- sehr gute Deutschkenntnisse (C1-Niveau) und gute Englischkenntnisse (mindestens B2-Niveau) in Wort und Schrift
Wir bieten
- spannende Aufgaben in einem internationalen Hightechunternehmen mit viel Freiraum für innovative Ideen und fachliche Entwicklung
- eine offene und familiär geprägte Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und eine Kultur des persönlichen „Du“
- einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei einem wirtschaftlich solide aufgestellten und inhabergeführten Familienunternehmen
- eine attraktive Vergütung, 30 Tage Urlaub, Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, vermögenswirksame Leistungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- flexible und moderne Arbeitszeitmodelle, inklusive Gleitzeit sowie die Möglichkeit, Mehrarbeit durch Freizeit auszugleichen oder mit einem fairen Zuschlag auszahlen zu lassen
Personalabteilung
jobs@beckhoff.com
+49 5246 963-0