Fachmesse für Metallbearbeitung
Die Automatisierungslösung für alle Werkzeugmaschinen: PC‑based Control
Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Werkzeugmaschine voll aus? Vom 22. bis 26. September 2025 zeigt Beckhoff auf der EMO, wie sich Prozesse in der Metallbearbeitung ganzheitlich optimieren lassen. Mit PC‑based Control und innovativen Technologien von Beckhoff gewinnen Sie an Flexibilität und Produktivität – bei gleichzeitig perfektem Bearbeitungsergebnis. Finden Sie heraus, wie TwinCAT als All‑in‑one‑CNC mit integrierter Zyklenbibliothek für die Fräsbearbeitung Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigert. Gern können Sie sich Ihre CNC‑Funktionen aus unseren modularen Technologiepaketen zusammenstellen, z. B. für Additive Manufacturing und EDM. Als weitere Technologie‑Highlights präsentieren wir Ihnen das MX-System, die steckbare Systemlösung für eine komplett schaltschranklose Automatisierung, und unsere Next‑Multitouch‑Control‑Panels.
Das Beckhoff Team freut sich auf Ihren Besuch vom 22. bis 26. September in Halle 6, Stand D45!
Effizienz in der Bedienung: Next‑Multitouch‑Panel‑Generation CP49xx und CP59xx
- zukunftssichere Panel‑Plattform – Integration neuester Standards
- einfache Kostenoptimierung – ohne Änderungen des Anlagendesigns als Einbau‑Panel oder IP65‑Tragarmpanel einsetzbar
- hohe Variabilität – individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch Tastererweiterung mit integriertem EtherCAT und FSoE
- flexibel in Performance und Größe – 6‑Core‑CPU von Arm® oder 2- bzw. 4‑Core‑CPU der Reihe Intel Atom® und Displaydiagonalen von 7 bis 24 Zoll
- intuitive und sichere Bedienung – erprobte Touch‑Technologie mit erweitertem Blickwinkel und Anti‑Ghosting‑Effekt im industriegerechten HMI‑Design
- effizienter Anschluss – einfache Verkabelung durch großen Anschlussraum und gerade Einführung
Schneller zum Programm mit Technologiezyklen für TwinCAT CNC
- vielseitig einsetzbar – umfangreiche Zyklenbibliothek für 3‑Achs‑Bohr‑ und Fräsoperationen
- effiziente Teilebearbeitung – für die Herstellung verschiedenster Hohlraum‑ und Gewindeformen
- einfache Programmierung – bekannte Zyklensyntax von TwinCAT CNC mit umfangreichen Parametriermöglichkeiten
- modular erweiterbar – Technologiepakete für verschiedene Bearbeitungsprozesse und die Synchronisierung mit Transportsystemen wie z. B. XTS
MX‑System: Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung
- Platzersparnis und Robustheit – kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank
- direkte Maschinenintegration – Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
- einfache Installation und Wartung – Plug‑and‑Play-Modultausch auch durch fachfremdes Personal
- skalierbares Baukastensystem – modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
- smarte Diagnose per Bluetooth® – schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten
Auf einen Blick
- Ort:
- Hannover, Deutschland
- Datum:
- 22.09.2025 – 26.09.2025
- Beckhoff Hauptstand:
- Halle 6, Stand D45
- Öffnungszeiten:
-
Montag–Freitag: 09:00–18:00 Uhr
- Link zur Messe:
- www.emo-hannover.de
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com