Highlight-Touren – Hannover Messe 2026
Beckhoff in a nutshell
20.–24. April | Halle 27, Stand G56
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
20.–24. April | Halle 27, Stand G56
Sie möchten unsere Produkt-Highlights in nur 30 Minuten kompakt und verständlich kennenlernen? Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Beckhoff: Wir starten im Highlight-Forum und skizzieren Ihnen dort mit TwinCAT CoAgent und TwinCAT PLC++ den Weg hin zu Physical KI – dem nächsten Paradigmenwechsel in der Steuerungstechnik. An den folgenden Stationen lernen Sie unsere leistungsfähigen, fein skalierbaren Industrie-PCs, Panel-PCs und Control Panels sowie das umfassende I/O Produktportfolio mit den EtherCAT-Klemmen der ED-Serie als Highlight kennen. Das Economy Drive System aus dem Produktbereich Motion sowie das MX-System, unsere innovative Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung, werden Sie ebenfalls beeindrucken.
Anmeldungen sind an der Infotheke auf unserem Messestand (Halle 27, Stand G56) oder über das folgende Formular möglich!
Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter highlight.tour@beckhoff.com.
Detaillierte Informationen zur Hannover Messe finden Sie hier.
TwinCAT CoAgent bietet umfassende, intelligente Unterstützung und kombiniert modernste generative KI-Modelle mit speziell entwickelten KI-Agenten.
Mit TwinCAT PLC++ bietet Beckhoff eine neue Generation SPS-Technologie, mit der sich sowohl Engineering als auch Runtime beschleunigen lassen.
Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Panel-Portfolios.
Effiziente Signalerfassung mit modernisiertem Design, werkzeugloser Montage und App-basierter Diagnose.
Performante Antriebslösung mit optimiertem Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Kompromisse bei Performance und Qualität.
Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten.