IAAPA Expo Europe

The Leisure Industry’s Premier Event in Europe

Beeindruckende Besuchererlebnisse mit PC-based Control

Die wichtigste Veranstaltung der Unterhaltungs- und Freizeitbranche in Europa gastiert vom 23. bis 25. September 2026 in Barcelona. Von Attraktionen für Vergnügungs- und Themenparks über Installationen für Museen bis hin zur Bühnentechnik ̵ wir zeigen Ihnen auf der IAAPA Expo Europe in Barcelona, welche Möglichkeiten offene Automatisierungslösungen bei der Realisierung Ihrer Projekte bieten. Ob Teilprojekt, Serienprodukt für Entertainment-Aufgaben, komplexe Attraktion oder kompletter Themenpark: mit PC-based Control steht Ihnen eine bewährte, industrieerprobte Technologie zur Verfügung, mit der Sie nahezu jede kreative Herausforderung technisch umsetzen können. Über eine Vielzahl an Interfaces und Kommunikationsstandards können Sie z. B. Szenerien vollautomatisch perfekt ausleuchten, LED-Wände pixelgenau ansteuern oder Videoanimationen über Smode, Riedel und Pixera synchron zu den schwebenden Movern unseres Antriebssystems XPlanar bewegen. Erfahren Sie auf der IAAPA alles über unsere vielseitigen Technologien zur Realisierung Ihrer einzigartigen Attraktionen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 2, Stand 1271!

Nahtlose Integration von Intercom-Systemen und Automatisierung:
RRCS-Interface zur Riedel-Plattform

  • Systemwelten verbinden – kombiniert die offene PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnologie von Beckhoff mit den Kommunikationssystemen von Riedel
  • einfache Implementierung – direkte Unterstützung des RRCS-Protokolls von Riedel in TwinCAT
  • flexibel einsetzbar – ermöglicht die Kommunikation mit Artist- und Bolero-Systemen sowie die Nutzung von SmartPanels von Riedel
  • individuelle Ansagen – erleichtert die dynamische Steuerung von Rufkreisen und die Integration in Theater- und Show-Ansagesysteme

Mehr erfahren

Nahtlose Integration in Smode-Plattform:
PosiStageNet-Interface für PC-based Control

  • performante Integration – Kopplung der Hardware von Beckhoff mit der Architektur von Smode über offenen PosiStageNet-Standard
  • vielseitig einsetzbar – offene Steuerungstechnik PC-based Control über RRCS mit beliebigen Systemen kombinieren
  • dynamisch und präzise – Übertragung von Positionswerten für Antriebe und andere Geräte in Echtzeit
  • einfache Implementierung – Anbindung über softwarebasiertes Integrations- und Steuerungsframework
  • komfortabel – Plug-and-Control-Funktionen verfügbar

Mehr erfahren

Economy Drive System:
Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

  • höchste Flexibilität – unterstützt Asynchron-, Synchron- und Reluktanzmotoren
  • platzsparendes Design – Geräte direkt nebeneinander montierbar
  • Sicherheitsfunktionen optional integriert – TwinSAFE STO/SS1 oder TwinSAFE Safe Motion
  • hohe Überlastfähigkeit – höchste Performance für hochdynamische Applikationen
  • hochperformantes EtherCAT‑Interface – perfekte Integration in TwinCAT

Mehr erfahren

Sensor-Fusion für Ausrichtung und Condition Monitoring:
Achs-Gyroskop EP3751-0260

  • Orientierung im Raum – 3-Achs-Beschleunigungssensor mit 3-Achs-Gyroskop kombiniert
  • präzise und schnell – hohe Auflösung (20 Bit) und Samplerate (4 kHz)
  • vielseitig – dynamische Erfassung von Drehbewegungen, Beschleunigungen (Vibrationen) und Lage von Bauteilen
  • robust – IP67-geschütztes Gehäuse, hohe Schwingungs-, Schock- und EMV-Festigkeit

Mehr erfahren

Effizienz in der Bedienung:
Next‑Multitouch‑Panel‑Generation CP49xx und CP59xx

  • zukunftssichere Panel‑Plattform – Integration neuester Standards
  • einfache Kostenoptimierung – ohne Änderungen des Anlagendesigns als Einbau‑Panel oder IP65‑Tragarmpanel einsetzbar
  • hohe Variabilität – individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch Tastererweiterung mit integriertem EtherCAT und FSoE
  • flexibel in Performance und Größe – 6‑Core‑CPU von Arm® oder 2- bzw. 4‑Core‑CPU der Reihe Intel Atom® und Displaydiagonalen von 7 bis 24 Zoll
  • intuitive und sichere Bedienung – erprobte Touch‑Technologie mit erweitertem Blickwinkel und Anti‑Ghosting‑Effekt im industriegerechten HMI‑Design
  • effizienter Anschluss – einfache Verkabelung durch großen Anschlussraum und gerade Einführung

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Barcelona, Spanien
Datum:
23.09.2025 – 25.09.2025
Messezentrum:
Fira Barcelona Gran Via
Beckhoff Hauptstand:
Halle 2, Stand 1271
Öffnungszeiten:
Dienstag–Mittwoch: 10:00–18:00 Uhr
Donnerstag: 10:00–16:00 Uhr
Link zur Messe:
www.iaapa.org/expos/iaapa-expo-europe
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com