Allgemeine Informationen zum BIC auf Beckhoff Produkten
Auf allen Beckhoff Produkten ist ein maschinenlesbarer Code in Form eines DataMatrix-Codes (DMC – Code-Schema ECC200) zu finden: der Beckhoff Identification Code (BIC). Dieser enthält verschiedene produktspezifische Informationen, die durch das Scannen des Codes digital erfasst werden können. Weiterhin ermöglicht der BIC die Produktnachverfolgung (Produkt-Traceability).
Je nach Produkt ist der BIC an unterschiedlichen Stellen platziert. Dieser kann direkt auf dem Produkt und/oder auf der Verpackungseinheit zu finden sein.
Codierte Inhalte des BIC
Die im BIC codierten Informationen, sowie deren Reihenfolge und Länge, sind vorgebeben. Sind die codierten Daten kürzer als die festgelegte Positionslänge, so wird die Information durch zusätzliche Leerzeichen aufgefüllt. Alle Angaben im BIC sind anhand eines sog. Datenidentifikators (gemäß ANSI-Standard MH10.8.2-2016) identifizierbar. So beinhaltet jeder BIC, unabhängig vom Produkt, immer folgende Informationen:
| Positions-Nr. | Art der Information | Datenidentifikator | Erklärung |
|---|---|---|---|
| 1 | Artikelnummer | 1P | Beckhoff Artikelnummer |
| 2 | Beckhoff Traceability-Number (BTN)1 | SBTN | Eindeutige Seriennummer, Hinweis s. u. |
| 3 | Artikelbezeichnung | 1K | Beckhoff Artikelbezeichnung, z. B. EL1008 |
| 4 | Menge | Q | Menge in Verkaufseinheit, z. B. 1, 10, 100, … |
Weitere Informationen im BIC sind optional je nach Produkt und Produktgruppe enthalten. Beispiele für die Inhalte des BIC auf Produkten finden Sie weiter unten.
Empfehlungen und Hinweise zum Auslesen des BIC
Bei der Auswahl eines passenden Scanners zum Auslesen des BIC, sollten folgende Faktoren beachtet werden:
- 2D-Code-Kompatibiltät
- hohe Auflösung von mindestens 0,2 mm (7,5 mils) oder besser 0,15 mm (6 mils) bei 2D-Codes
- rote oder weiße Beleuchtung (letzteres z. B. für EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie relevant)
Die Scanner werden üblicherweise über ein USB-Kabel angeschlossen und im HID-Modus als Eingabegerät erkannt. In dem Fall muss kein separater Treiber installiert werden. Zu beachten ist jedoch, dass der Scanner auf den verwendeten länderspezifischen Zeichensatz eingestellt werden muss, um die verwendete Tastatur exakt zu emulieren.