Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EL/ED2xxx | EtherCAT-Klemmen, Digital-Ausgang

Die EtherCAT-Klemmen der Serien EL/ED2xxx sowie ES/EF2xxx, ELM2xxx, EM2xx und ELX2xxx sind für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen.
Wenn nicht anders angegeben, entspricht der High-Pegel bei der positiv schaltenden Logik der Versorgungsspannung; der Low-Pegel entspricht der Masse. Bei der masseschaltenden Logik ist es umgekehrt. Für beide Logikarten stehen unterschiedliche Versorgungsspannungen zur Auswahl. 1-, 2-, 3- und 4-Leiteranschlusstechniken ermöglichen den Einsatz der EtherCAT-Klemmen in fast allen Anwendungen ohne weitere Verdrahtungsarbeiten.

Vorteile:

  • feine Skalierbarkeit der Kanaldichte und des Funktionsumfangs
  • Höchste Packungsdichte ermöglicht kompakte Lösungen.
  • Die XFC-Timestamp-Funktion ermöglicht bei einigen Klemmen eine µs-präzise Synchronisierung des Schaltvorganges mit anderen Prozessen.
  • zahlreiche Spezialfunktion zur Optimierung der Maschinensteuerung, z. B. Übererregung, Einschalten im Nulldurchgang der AC-Spannung, Oversampling, Pulsweitenmodulation (PWM)

Anwendungsgebiete:

  • Schalten von Standardaktoren, wie z. B. Schütze und Ventile
  • Erhöhung der Maschineneffizienz/-taktrate durch XFC-I/Os
  • Ansteuerung von LED-Beleuchtungen für Vision-Anwendungen
  • Positionsvorgabe an Antriebe mittels Pulse-Train (Frequenzausgang) und Inkremental-Encoder-Simulation
  • einfache Verbindung, z. B. von externen Relaiskarten, via Flachbandkabelanschluss

Ex i, Ausgänge
Die EtherCAT-Klemmen-Serie ELX2xxx erlaubt den direkten Anschluss eines eigensicheren Aktors aus den explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21.

TwinSAFE, Ausgänge
Die EtherCAT-Klemmen der Serie EL29xx schalten Aktoren oder die Potenzialeinspeisung fehlersicher. Die sicherheitsrelevanten Daten werden über FSoE mit einer TwinSAFE-Logic-fähigen Komponente ausgetauscht.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...