Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EL/ED3xxx | EtherCAT-Klemmen, Analog-Eingang

Die EtherCAT-Klemmen der Serien EL/ED3xxx, ES3xxx, ELM3xxx, ELX3xxx und EM3xxx verarbeiten unterschiedlichste analoge Signale. Unterstützt und vorverarbeitet werden zum einen die in der Automatisierungsindustrie typischen Standardsignale, wie 0 bis 10 V, ±10 V, 0 bis 20 mA und 4 bis 20 mA, zum anderen aber auch Messgrößen, wie Widerstand, Druck oder Temperatur. Das Produktportfolio umfasst zusätzlich die analogen EtherCAT-Klemmen zum Anschluss und zur Auswertung spezieller Sensorik, wie Dehnungsmessstreifen, Thermoelemente, Widerstandsthermometer und Beschleunigungssensoren. Auch für Messaufgaben der Energie- und Leistungsmessung stehen spezielle analoge EtherCAT-Klemmen zur Verfügung.

Beckhoff bietet im Produktportfolio der analogen EtherCAT-Eingangsklemmen für jede Applikation das richtige Produkt. Durch eine umfassende Auswahl der Klemmen mit unterschiedlichen Kanalzahlen, Auflösungen und Messgenauigkeiten ist von der einfachen industriellen Anwendung bis hin zur hochpräzisen Messtechnik für jede Applikation das passende Produkt dabei. Für einige unterschiedliche Einsatzbereiche gibt es auch unterschiedliche Produktkategorien. So sind die analogen Eingangsklemmen der ELX3xxx-Serie speziell für explosionsgefährdete Umgebungsbereiche ausgelegt und die Produkte der ELM3xxx-Serie mit ihrer geringen Messunsicherheit speziell für messtechnische Anwendungen mit hohen Anforderungen.

Distributed Clocks und XFC für Schnelligkeit und Präzision
Einige analoge EtherCAT-Klemmen unterstützen die XFC-Technologie (eXtreme Fast Control Technology), wodurch schnelle, deterministische Reaktionen im µs-Bereich realisiert werden können. Mit dieser Technologie sind schnelle I/O-Ansprechzeiten, Oversampling des Eingangssignals und präzise Zeitmessung für Ereignisse am Eingang mit einer Auflösung von 1 ns möglich. Über die EtherCAT-Distributed-Clocks, die in vielen analogen EtherCAT-Klemmen implementiert sind, ist eine hochgenaue Synchronisierung aller Distributed-Clocks-fähigen Teilnehmer im Netzwerk mit einer Synchronisierungsgenauigkeit << 1 µs erreichbar.

Kalibrieren, um die Messkette zu beherrschen
Für einige analoge EtherCAT-Eingangsklemmen stehen auch Kalibrierzertifikate (Werkskalibrierung oder Kalibrierung nach ISO 17025/DAkkS) zur Verfügung. Sind die Beckhoff EtherCAT-Klemmen Teil einer Messkette und unterliegen daher besonderen Anforderungen hinsichtlich der Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Messergebnissen, kann zu Qualitätssicherungszwecken für den Anwender ein Kalibrierzertifikat bei bestimmten Klemmentypen ausgestellt werden. Das Zertifikat wird für einzelne Klemmen ausgestellt. Als Nachweis über die genaue Messabweichung der Klemme ermöglicht es eine exaktere Definition der gesamten Messkette und reduziert so die Messunsicherheit. Im Rahmen der Unsicherheitsabschätzung einer Messung kann der mögliche Einfluss der Beckhoff-Klemme so reduziert werden.

Vorteile:

  • robuste und langzeitverfügbare Messung von analogen Signalen
  • feine Skalierbarkeit der Kanaldichte und des Funktionsumfangs
  • umfangreiche Einstell- und Diagnosemöglichkeiten in den Klemmen über den EtherCAT-Bus
  • Distributed Clocks zur präzisen Erfassung des Zeitstempels eines Eingangssignals und zur Synchronisierung des Netzwerks
  • optional kalibrierte Klemmen zur genauen Erfassung der Messunsicherheit

Anwendungsgebiete:

  • Produktionsmaschinen
  • Test- und Prüfanlagen
  • Condition Monitoring
  • Energieerzeugungssysteme

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...