Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EL/ED6xxx | EtherCAT-Klemmen, Kommunikation

Die EtherCAT-Klemmen der Baureihe EL/ED6xxx sowie ES/EF6xxx und ELX6xxx sind in der Regel EtherCAT-Gateways zu weiteren Bussystemen, wie zum Beispiel PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet®, EtherNet/IP™, Interbus, IO-Link, ASi oder Lightbus. Diese gibt es zum Teil als Master- oder als Slave-Ausführung. Mit EtherCAT als Kommunikations-Rückgrat der Anlage können die EL/ED6xxx bei Bedarf einfach und flexibel ergänzt werden; so können ganze Maschinenteile oder weitere Geräte angebunden werden, die keine EtherCAT-Schnittstelle besitzen.

Weiterhin werden einfache serielle Schnittstellen, wie RS232, RS422 und RS485, unterstützt, die protokollneutral ausgeführt sind und mit TwinCAT-Erweiterungen, wie Modbus RTU, RFID-Reader-Communication oder dem Fernwirkprotokoll, ergänzt werden können.

Die Baureihe EL/ED6xxx bietet zusätzlich Klemmen mit folgenden Funktionen:

  • TwinSAFE-Sicherheitssteuerung
  • NOVRAM-Speicher
  • integriertes Display
  • EtherCAT-/EtherCAT-Bridge-Funktion
  • IEEE-1588-Zeitsynchronisierung
  • TwinCAT-3-Lizensierung

Vorteile:

  • flexible Einbindung verschiedener Feldbus- und Kommunikationssysteme
  • flexible EtherCAT-Topologien mit EtherCAT-Bridge-Klemmen
  • Safety-Funktionalität integriert im EtherCAT-System
  • optimale Kompatibilität von protokollneutralen, seriellen Schnittstellen mit verschiedenen TwinCAT-Erweiterungen
  • präzise Zeitsynchronisation
  • vielfältige Sonderfunktionen

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...