Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EL/ED9xxx | EtherCAT-Klemmen, System

Das Beckhoff I/O-System umfasst eine große Zahl an Signalen und Funktionen. Abgerundet wird das umfangreiche Angebotsspektrum durch die Systemklemmen mit weiteren Funktionalitäten: Einspeiseklemmen zur Feld- und E-Bus-Spannungsversorgung; Surgefilter-Klemmen zum Schutz der I/O-Station vor leitungsgebundenen Stoßspannungen; Überstromschutz-Klemmen zum zuverlässigen Schutz vor 24-V-DC-Überströmen; Potenzialverteilerklemmen zur Verteilung des Last- oder Feldpotenzials; Netzteilklemmen zur Erzeugung von Ausgangsspannungen von 5 V bis zu 15 V DC.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...