PS9711-2410-0000 | DC/DC-Wandler PS9700; Ausgang: 24 V DC/10 A; Eingang: 18…35 V DCNeu

PS9711-2410-0000 | DC/DC-Wandler PS9700; Ausgang: 24 V DC/10 A; Eingang: 18…35 V DC

PS9711-2410-0000 | DC/DC-Wandler PS9700; Ausgang: 24 V DC/10 A; Eingang: 18…35 V DC

PS9711-2410-0000 | DC/DC-Wandler PS9700; Ausgang: 24 V DC/10 A; Eingang: 18…35 V DC

PS9711-2410-0000 | DC/DC-Wandler PS9700; Ausgang: 24 V DC/10 A; Eingang: 18…35 V DC

Der DC/DC-Wandler PS9711-2410-0000 ist ein Spannungswandler und arbeitet mit Eingangsspannungen zwischen 18 V DC bis 35 V DC. Er erzeugt eine Ausgangsspannung von 24 V DC.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Spannungen auf eine andere Spannungsebene wandeln
  • Spannungen auffrischen, verstärken und stabilisieren
  • eine galvanisch getrennte SELV/PELV-Spannung bereitstellen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenPS9711-2410-0000
Eingangsspannung24 V DC (-25 %/+46 %)
Eingangsspannungsbereich18…35 V DC
Eingangsstrom10,5 A
EinschaltstromSpitze 8 A typ.
Ausgangsspannung24 V DC
Einstellbereich24…28 V DC
Ausgangsstrom10 A
Kurzschlussstrom15 A
Verlustleistung14,8 W
Typ. Überbrückungszeit8 ms bei 24 V DC Eingang, 24 V, 5 A Ausgang
Wirkungsgradca. 94,2 %
Betriebstemperaturbereich-25…+70 °C
Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-27
Schwingungsfestigkeitgemäß EN 60068-2-6
Gewichtca. 500 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE
SchutzartIP20
GehäusedatenStromversorgung
Abmessungen (B x H x T)42 mm x 124 mm x 117 mm
MaterialAluminium
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
VerdrahtungEingang/Ausgang: Schraubtechnik
Anschlussquerschnitte*: max. 6 mm²,
f*: max. 4 mm²,
a*: max. 4 mm²
Max. Kabeldurchmesser mit Endhülse2,8 mm
Anschlussquerschnitt AWGEingang/Ausgang: AWG20-10
Abisolierlänge7 mm

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen