ZB8511 | Schirmschienenbügel

ZB8511 | Schirmschienenbügel

ZB8511 | Schirmschienenbügel

ZB8511 | Schirmschienenbügel

ZB8511 | Schirmschienenbügel

Das Schirmanschlusssystem ermöglicht es, den Schirm nahe an die Anschlüsse der abgeschirmten Leitung zulegen. Dadurch werden Störungen auf ein Minimum reduziert. Es stehen eine Schirmschiene zur Montage mit Bügel zur separaten Montage im Schaltschrank zur Verfügung.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Bestellangaben
ZB8511Schirmschienenbügel (10 x 3 mm) für 5 EtherCAT-Klemmen/Busklemmen 12 mm, VPE = 10 Stück

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen