ZB9032 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, schleppkettentauglich, Cat.5, grün

ZB9032 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, schleppkettentauglich, Cat.5, grün

ZB9032 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, schleppkettentauglich, Cat.5, grün

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Übersicht RJ45-Steckverbinder

ZB9032 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, schleppkettentauglich, Cat.5, grün

ZB9032 | Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, schleppkettentauglich, Cat.5, grün

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Übersicht RJ45-Steckverbinder

Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 1 x 4 x AWG26, schleppkettentauglich, CAT5, grün

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB9032
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118")
Farbe Außenmantelgrün
BestellangabenLänge
ZB9032Meterware
ZB9032-R000500 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen