ZK1090-3131-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-3131-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-3131-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-3131-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-3131-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser4,9 mm ± 0,2mm (0,193" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgrün
A141,00 mm
A2Ø 10,1 mm
B141,00 mm
B2Ø 10,1 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-3131-30010,10 m
ZK1090-3131-90010,16 m
ZK1090-3131-30020,20 m
ZK1090-3131-30030,30 m
ZK1090-3131-30050,50 m
ZK1090-3131-30101,00 m
ZK1090-3131-30151,50 m
ZK1090-3131-30202,00 m
ZK1090-3131-30303,00 m
ZK1090-3131-30404,00 m
ZK1090-3131-30505,00 m
ZK1090-3131-30606,00 m
ZK1090-3131-30757,50 m
ZK1090-3131-30909,00 m
ZK1090-3131-310010,00 m
ZK1090-3131-315015,00 m
ZK1090-3131-320020,00 m
ZK1090-3131-325025,00 m
ZK1090-3131-330030,00 m
ZK1090-3131-335035,00 m
ZK1090-3131-340040,00 m
ZK1090-3131-345045,00 m
ZK1090-3131-350050,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen