M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig, A‑kodiert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 5 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,1 mm ± 0,15 mm (0,200787" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 35,00 mm |
A2 | 32,00 mm |
B1 | 35,00 mm |
B2 | 32,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-5353-0003 | 0,30 m |
ZK2000-5353-0005 | 0,50 m |
ZK2000-5353-0010 | 1,00 m |
ZK2000-5353-0020 | 2,00 m |
ZK2000-5353-0030 | 3,00 m |
ZK2000-5353-0050 | 5,00 m |
ZK2000-5353-0080 | 8,00 m |
ZK2000-5353-0100 | 10,00 m |
ZK2000-5353-0150 | 15,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen