TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for OperationsNeu

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TF1700 | TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TwinCAT CoAgent

Automate 2026, Tag 1: Beckhoff Live + Interactive, 23. Juni 2026

30 Jahre Automatisierungssoftware TwinCAT

Dexterity: auf Physical AI basierender superhumanoider Industrieroboter (Video in Englisch)

Physische KI mit TwinCAT CoAgent for Operations

SPS 2025, Tag 1: Beckhoff Live + Interactive, 25.11.2025

KI-Technologien für die industrielle Automatisierung

TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TwinCAT CoAgent

Automate 2026, Tag 1: Beckhoff Live + Interactive, 23. Juni 2026

30 Jahre Automatisierungssoftware TwinCAT

Dexterity: auf Physical AI basierender superhumanoider Industrieroboter (Video in Englisch)

Physische KI mit TwinCAT CoAgent for Operations

SPS 2025, Tag 1: Beckhoff Live + Interactive, 25.11.2025

KI-Technologien für die industrielle Automatisierung

TwinCAT 3 CoAgent for Operations

TwinCAT 3 CoAgent for Operations ist der intelligente KI-Assistent zur effizienten Unterstützung im Maschinenbetrieb, in der Instandhaltung und bei der Systemdiagnose. Betriebs- und Wartungsaufgaben werden in natürlicher Sprache beschrieben. Der CoAgent liefert daraufhin konkrete Handlungsempfehlungen, Diagnosen oder direkte Systembefehle auf Basis der aktuellen Maschinen- und Prozessdaten.

Neben dem Zugriff auf das Beckhoff Information System können Anwender auch eigene Dokumentationen, Wartungsanweisungen oder Wissensdatenbanken anbinden. Dadurch lässt sich der CoAgent individuell erweitern und optimal an spezifische Maschinen, Prozesse oder Unternehmensstandards anpassen.

Eigenschaften

  • KI-gestützte Diagnose: Unterstützung bei Fehleranalyse und Ursachenfindung auf Basis von Live-Daten, Log-Informationen und Systemmeldungen
  • natürliche Spracheingabe: intuitive Kommunikation im Klartext, vom Alarm bis zur Prozessoptimierung
  • direkter Systemzugriff: Ausführung von TwinCAT-Befehlen oder Visualisierungsabfragen direkt aus dem Chat
  • integrierte und erweiterbare Wissensbasis: Zugriff auf das Beckhoff Information System und auf kundenspezifische Dokumentationen für kontextbezogene, individuelle Unterstützung

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage

Produktinformationen

Technische DatenTF1700
BetriebssystemWindows 10, Windows 11, Beckhoff RT Linux®
CPU-Architekturx86, x64, Arm®
Bestellangaben
TF1700-0v20TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 20 (Economy)
TF1700-0v30TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF1700-0v40TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 40 (Performance)
TF1700-0v50TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF1700-0v60TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF1700-0v70TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF1700-0v80TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF1700-0v81TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF1700-0v82TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF1700-0v83TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF1700-0v84TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF1700-0v90TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 90 (Other 1…4 Cores)
TF1700-0v91TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF1700-0v92TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF1700-0v93TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF1700-0v94TwinCAT 3 CoAgent for Operations, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen