Produktinformationen
| Technische Daten | ZB9071 |
|---|---|
| Betriebsspannung | ≤ 300 V AC |
| Aderquerschnittsfläche | 3 x 2 x 0,25 mm² (AWG24) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 2 Mio. |
| Farbe Außenmantel | grün |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZB9071 | Meterware |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen