ZK4509-0019-2zzz | Motoranschlussleitung 50 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0019-2zzz | Motoranschlussleitung 50 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0019-2zzz | Motoranschlussleitung 50 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0019-2zzz | Motoranschlussleitung 50 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

ZK4509-0019-2zzz | Motoranschlussleitung 50 mm² unkonfektioniert, schleppkettentauglich

Motorleitung, unkonfektioniert, 50 mm², für AX5191, dynamische, schleppkettenfähige Leitung mit 5 Mio. Biegezyklen, (4 x 50 mm² + 2 x (2 x 2,5 mm²))

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZK4509-0019-2zzz
Betriebsspannungmax. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE)
Aderquerschnittsfläche (Power)50 mm² (ca. AWG1)
Aderquerschnittsfläche (Signal)2,50 mm² (ca. AWG14)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser37,0 mm (1,4567")
Min. Biegeradius, nicht bewegt4 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelorange

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

BestellangabenMeterware
ZK4509-0019-2zzzunkonfektionierte Motoranschlussleitung 50 mm² für AX5191, (4 x 50 mm² + 2 x (2 x 2,5 mm²))

* nicht für OCT geeignet

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen