Produktinformationen
| Technische Daten | ZK4509-8025-zzzz |
|---|---|
| Betriebsspannung | max. 1000 V AC (UL), Uo/U 600/1000 V (VDE) |
| Aderquerschnittsfläche (Power) | 4,00 mm² (ca. AWG12) |
| Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 15,9 mm ± 0,4 mm (0,6259" ± 0,0157") |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 5 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 5 Mio. |
| Farbe Außenmantel | orange |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.
| Bestellangaben | Meterware |
|---|---|
| ZK4509-8025-zzzz | unkonfektionierte Motoranschlussleitung 4 mm² für AX8118 und AX5000 (12…25 A), (4 x 4 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x AWG22)) |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen