C9900-S62x, C9900-S63x, CXxxxx-021x | Beckhoff RT Linux® für Beckhoff Industrie-PCsNeu

C9900-S62x, C9900-S63x, CXxxxx-021x | Beckhoff RT Linux® für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S62x, C9900-S63x, CXxxxx-021x | Beckhoff RT Linux® für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S62x, C9900-S63x, CXxxxx-021x | Beckhoff RT Linux® für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S62x, C9900-S63x, CXxxxx-021x | Beckhoff RT Linux® für Beckhoff Industrie-PCs

Industrietaugliches Linux® für Automatisierungssysteme

Die Beckhoff RT Linux® Distribution ist eine speziell für den industriellen Einsatz entwickelte Linux® Plattform. Sie basiert auf dem freien Betriebssystem Debian und wurde gezielt auf die Anforderungen von Automatisierungsumgebungen abgestimmt.

Ein zentraler Bestandteil der Distribution ist der integrierte Echtzeitkernel, der eine präzise und deterministische Steuerung ermöglicht. Die Distribution unterstützt den Einsatz auf einer Vielzahl von Beckhoff Industrie- und Embedded-PCs und wird kontinuierlich weiter gepflegt und aktualisiert.

Echtzeitfähigkeit und Systemoffenheit

Die Beckhoff RT Linux® Distribution kombiniert Echtzeitfähigkeit mit der Offenheit und Flexibilität eines Linux® Systems. Über das Debian-Paketsystem lassen sich zusätzliche Softwarekomponenten einfach installieren und verwalten. Es steht standardmäßig ein für die Steuerung optimierter Echtzeitkernel bereit, dadurch eignet sich die Plattform für verschiedenste Einsatzszenarien – von klassischen Steuerungsaufgaben bis hin zu modernen Applikationen mit GPU-Beschleunigung.

Containerisierung und modulare Architektur

Die Distribution ist für den Einsatz von Container-Technologien wie Docker®, Podman oder LXC vorbereitet. Damit können Anwendungen sauber voneinander getrennt, modular aufgebaut und unabhängig voneinander gewartet werden.

Durch die Unterstützung der Containerisierung bietet das System eine flexible Grundlage für die Umsetzung moderner Automatisierungskonzepte, z. B. in virtualisierten Umgebungen oder bei verteilten Steuerungseinheiten.

TwinCAT Runtime für Linux® als Bestandteil des Softwaresystems

Ein wesentliches Einsatzszenario der Beckhoff RT Linux® Distribution ist der Betrieb der TwinCAT Runtime für Linux®. Diese ermöglicht die Ausführung von TwinCAT-Steuerungsanwendungen direkt unter Linux®, sowohl in klassischen als auch in containerisierten Umgebungen.

Dabei können mehrere TwinCAT Runtimes parallel auf einem Industrie-PC betrieben werden, was eine flexible Steuerung verschiedener Anlagenteile auf einer gemeinsamen Hardwareplattform erlaubt. Auch der Zugriff auf GPUs zur Hardwarebeschleunigung ist aus der Echtzeitumgebung heraus möglich.

Skalierbare Nutzung auf Beckhoff Hardware

Die Distribution steht für verschiedene Systemklassen zur Verfügung – von kompakten Embedded-PCs der Serie CX82xx bis hin zu leistungsstarken Industrie-PCs. Durch die enge Abstimmung mit der Beckhoff Hardware sowie den Einsatz geprüfter Treiber und Konfigurationskomponenten ist eine zuverlässige Systemintegration sichergestellt.

Technologische Grundlage für moderne Automatisierung

Mit der Beckhoff RT Linux® Distribution steht eine leistungsfähige, flexible und echtzeitfähige Plattform für industrielle Anwendungen zur Verfügung. Die Kombination aus Echtzeitkernel, Paketverwaltung, Containerunterstützung und TwinCAT Runtime bietet eine solide Basis für zukunftsorientierte Steuerungslösungen.

Produktstatus:

Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit auf der Produktseite der jeweiligen Geräte oder im Produktfinder.

Produktinformationen

Bestellangaben
C9900-S624Beckhoff RT Linux® Distribution-Lizenz für eine CPU mit TwinCAT-3-Plattform-Level 20.
Es gelten die Lizenzvereinbarungen für Beckhoff Softwareprodukte.
C9900-S625Beckhoff RT Linux® Distribution-Lizenz für eine CPU mit TwinCAT-3-Plattform-Level 30.
Es gelten die Lizenzvereinbarungen für Beckhoff Softwareprodukte.
C9900-S626Beckhoff RT Linux® Distribution-Lizenz für eine CPU mit TwinCAT-3-Plattform-Level 40.
Es gelten die Lizenzvereinbarungen für Beckhoff Softwareprodukte.
C9900-S627Beckhoff RT Linux® Distribution-Lizenz für eine CPU mit TwinCAT-3-Plattform-Level 50.
Es gelten die Lizenzvereinbarungen für Beckhoff Softwareprodukte.
C9900-S628Beckhoff RT Linux® Distribution-Lizenz für eine CPU mit TwinCAT-3-Plattform-Level 60.
Es gelten die Lizenzvereinbarungen für Beckhoff Softwareprodukte.
C9900-S629Beckhoff RT Linux® Distribution-Lizenz für eine CPU mit TwinCAT-3-Plattform-Level 70.
Es gelten die Lizenzvereinbarungen für Beckhoff Softwareprodukte.
C9900-S630Beckhoff RT Linux® Distribution-Lizenz für eine CPU mit TwinCAT-3-Plattform-Level 80.
Es gelten die Lizenzvereinbarungen für Beckhoff Softwareprodukte.
C9900-S631Beckhoff RT Linux® Distribution-Lizenz für eine CPU mit TwinCAT-3-Plattform-Level 81.
Es gelten die Lizenzvereinbarungen für Beckhoff Softwareprodukte.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen