Der Economy-Servomotor AM1022 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 110…480 V AC. Der Motor hat ein Stillstandsdrehmoment von 1,34 Nm und ergibt bei einer Nennspannung von 230 V AC in Kombination mit dem Servoverstärker AX1103-1xxx (Einachsmodul) oder AX1203-1xxx (Doppelachsmodul) ein kostenoptimiertes Servosystem mit einer Leistung von 400 W.
Bei einer Nennspannung von 400 V AC ergibt sich in der Kombination mit dem AX1103-3xxx (Einachsmodul) oder AX1203-3xxx (Doppelachsmodul) ein System mit einer Leistung von 760 W. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Economy-Servomotor mit Flanschmaß I2 (60 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser von 14 mm und ein freies Wellenende von 30 mm.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2026
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nennleistung | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|---|
| AM1022-wFyz | 1,34 Nm | 3,40 A | 0,40 kW | 3000 min-1 |
Die technischen Angaben gelten für die Nennspannung von 230 V AC.
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen