AM8362 | Servomotor mit Wasserkühlung 49,8 Nm (M0), F6 (142 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8362 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 43,89…49,80 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser 32 k6 und ein freies Wellenende von 58 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8362-wNyz49,8 Nm15,1 A1200 min-1
AM8362-wRyz49,8 Nm30,2 A2500 min-1
AM8362-wTyz43,9 Nm42,2 A4000 min-1

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen