Der wassergekühlte Servomotor AM8364 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 98,10…99,60 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser 32 k6 und ein freies Wellenende von 58 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|
| AM8364-wRyz | 99,6 Nm | 29,4 A | 1200 min-1 |
| AM8364-wUyz | 98,1 Nm | 61,7 A | 2500 min-1 |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen