Der wassergekühlte Servomotor AM8372 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 129,00 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser 38 k6 und ein freies Wellenende von 80 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|
| AM8372-wRyz | 130 Nm | 26,8 A | 850 min-1 |
| AM8372-wTyz | 129 Nm | 48,9 A | 1500 min-1 |
| AM8372-wVyz | 129 Nm | 92,1 A | 3000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen