Der wassergekühlte Servomotor AM8373 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 193,50 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser 38 k6 und ein freies Wellenende von 80 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
| Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
|---|---|---|---|
| AM8373-wTyz | 195 Nm | 38,0 A | 850 min-1 |
| AM8373-wUyz | 194 Nm | 72,1 A | 1500 min-1 |
| AM8373-wXyz | 194 Nm | 125 A | 3000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen