![Beckhoff en BIEMH 2024](/media/pictures/stages/messen-events/biemh-2024-stage.jpg)
![Beckhoff en BIEMH 2024](/media/pictures/stages/messen-events/biemh-2024-stage.jpg)
Tecnologías inteligentes para optimizar sus máquinas herramienta y procesos de producción
El control basado en PC integra todas las funciones para la automatización de máquinas herramienta, así como los procesos anteriores y posteriores, en una única plataforma. Flexibilidad, altas velocidades con resultados de mecanizado perfectos, eficiencia energética, transparencia y conectividad: las exigencias a las máquinas herramienta y los sistemas de producción modernos aumentan constantemente. Con el control basado en PC, Beckhoff ofrece la plataforma óptima para afrontar eficazmente estos retos. En BIEMH 2024, Beckhoff presentará en el pabellón 6, stand C10, los productos más destacados orientados al futuro, por ejemplo, el MX-System, nuestra solución de sistema enchufable para la automatización sin armarios de control y TwinCAT Vision, así como TwinCAT 3 CNC Milling Base y herramientas de software como TwinCAT Chat para una ingeniería eficiente.
Aproveche la oportunidad de conocer a nuestros especialistas en nuestro stand del pabellón 6, C10 y hable con ellos.
![](/media/pictures/content-images/fairs_events/products/2023/components_01.jpg)
Integración de todas las funciones de la máquina y el sistema en una plataforma de control: la tecnología de control basada en PC de Beckhoff
- Una plataforma de control para la solución completa de automatización: TwinCAT
- Integración en el sistema: HMI, control de movimiento, Internet de las Cosas, análisis, ingeniería en la nube, aprendizaje automático, seguridad, robótica, visión
- Sistema de automatización modular completo: PC industrial, componentes de E/S y bus de campo, tecnología de accionamiento, software de automatización, automatización sin armario de control
![](/media/pictures/content-images/fairs_events/products/2024/mx-system-03-02.jpg)
Solución de sistema plug-and-play para la automatización sin armario eléctrico
- Sistema que incorpora todos los elementos necesarios para el control de máquina en un envolvente IP67
- Para conceptos de máquinas y sistemas sin armario de distribución en robustas carcasas metálicas
- El sencillo principio plug-and-play permite el intercambio de módulos incluso por personal no especializado
![](/media/pictures/content-images/fairs_events/products/2024/vision-02-reddot.jpg)
Vision - Visión artificial completa e integrada en el sistema
- Cámara, óptica, iluminación, accesorios y software de un solo proveedor
- Un sistema de visión completo para la entrada directa
- Ventajas únicas durante la instalación gracias a EtherCAT P para comunicación y energía
- Una solución de visión abierta para una integración perfecta del sistema
![](/media/pictures/content-images/fairs_events/products/2023/xplanar-xts-01-2.jpg)
Sistema de transporte de productos inteligente: XPlanar y XTS
XPlanar: Flotante, sin contacto e inteligente
- Transporte de productos 2D con 6 grados de libertad
- Movers planares flotantes en varios tamaños y clases de peso
XTS con tecnología sin cables (NCT)
- Energía sin contacto y transmisión síncrona de datos en tiempo real a los desplazadores XTS
- Los movers se convierten en estaciones de procesamiento móviles
![](/media/pictures/content-images/fairs_events/products/2023/motion-overview-02.jpg)
Tecnología de accionamiento de alto rendimiento para cada aplicación: compacta, modular y distribuida
- Servoaccionamientos compactos autónomos, de doble eje o multieje
- Funciones opcionales de movimiento seguro e interfaz multirretroalimentación
- Una amplia gama de motores de traslación y rotación
- Sistemas de servoaccionamientos distribuidos para ingeniería mecánica modular
- Y sin armario de control
- Tecnología de conexión OCT (One Cable Technology) que ahorra espacio y costes
![](/media/pictures/content-images/fairs_events/products/2024/twincat-mc3.jpg)
Control de movimiento de nueva generación: TwinCAT MC3
- Interoperabilidad con TwinCAT NC2.
- Sin límite fijo en el número de ejes
- Movimientos sincronizados de todos los ejes y grupos de ejes en todos los núcleos de la CPU (multinúcleo).
- Posibilidad de configurar tiempos de ciclo de ejes diferentes en un núcleo (multitarea).
- Compatibilidad con otros buses de campo y accionamientos, incluidos ejes hidráulicos.
- Combinación de ejes reales y de simulación.
- Arquitectura de software modular, por ejemplo, para generadores de perfiles, controladores y filtros específicos de cada cliente.
a simple vista
- Ubicación:
- Bilbao, España
- Fecha:
- 03.06.2024 – 07.06.2024
- Recinto ferial:
- Bilbao Exhibition Centre
- Estand principal de Beckhoff:
- sala 6, Estand C-10
- Horario de apertura:
-
Lunes – Viernes: 9:30 h – 17:00 h
- Enlace a la feria:
- biemh.bilbaoexhibitioncentre.com
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España
+34 93 58449-97
info@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/
+34 93 58449-97
info@beckhoff.es