Tecnologías inteligentes para optimizar sus máquinas herramienta y procesos de producción
El control basado en PC integra todas las funciones para la automatización de máquinas herramienta, así como los procesos anteriores y posteriores, en una única plataforma. Flexibilidad, altas velocidades con resultados de mecanizado perfectos, eficiencia energética, transparencia y conectividad: las exigencias a las máquinas herramienta y los sistemas de producción modernos aumentan constantemente. Con el control basado en PC, Beckhoff ofrece la plataforma óptima para afrontar eficazmente estos retos. En BIEMH 2026, Beckhoff presentará en el pabellón 6, stand C11, los productos más destacados orientados al futuro, por ejemplo, el MX‑System, nuestra solución de sistema enchufable para la automatización sin armarios de control y TwinCAT Vision, así como TwinCAT 3 CNC Milling Base y herramientas de software como TwinCAT CoAgent para una ingeniería eficiente.
Aproveche la oportunidad de conocer a nuestros especialistas en nuestro stand del pabellón 6, C11 y hable con ellos.
Solución de sistema plug-and-play para la automatización sin armario eléctrico
- Sistema que incorpora todos los elementos necesarios para el control de máquina en un envolvente IP67
- Para conceptos de máquinas y sistemas sin armario de distribución en robustas carcasas metálicas
- El sencillo principio plug-and-play permite el intercambio de módulos incluso por personal no especializado
Vision: Visión artificial completa e integrada en el sistema
- Cámara, óptica, iluminación, accesorios y software de un solo proveedor
- Un sistema de visión completo para la entrada directa
- Ventajas únicas durante la instalación gracias a EtherCAT P para comunicación y energía
- Una solución de visión abierta para una integración perfecta del sistema
Sistema de transporte de productos inteligente: XPlanar y XTS
XPlanar: Flotante, sin contacto e inteligente
- Transporte de productos 2D con 6 grados de libertad
- Movers flotantes en varios tamaños y clases de peso
XTS con tecnología sin cables (NCT)
- Energía y datos en tiempo real a los XTS
- Movers como estaciones móviles
AM1000: el servomotor perfecto para sistemas de accionamiento de coste optimizado made in Germany
- Potente tecnología de accionamiento en una solución económica
- Los nuevos servomotores AM1000 completan el sistema de accionamiento de bajo coste de Beckhoff
- Junto con el servoaccionamiento AX1000, ofrecen un sistema perfectamente armonizado y optimizado en precio
- Disponible en varios niveles de potencia de hasta 1 kW
- La puesta en marcha, el ajuste y el diagnóstico se simplifican gracias a EtherCAT, OCT y su integración en TwinCAT
Control de movimiento de nueva generación: TwinCAT MC3
- Interoperabilidad con TwinCAT NC2
- Sin límite fijo en el número de ejes
- Movimientos sincronizados de todos los ejes y grupos de ejes en todos los núcleos de la CPU (multinúcleo)
- Posibilidad de configurar tiempos de ciclo de ejes diferentes en un núcleo (multitarea)
- Compatibilidad con otros buses de campo y accionamientos, incluidos ejes hidráulicos
- Combinación de ejes reales y de simulación
- Arquitectura de software modular, por ejemplo, para generadores de perfiles, controladores y filtros específicos de cada cliente
Cree y entrene usted mismo modelos de IA: Creador de aprendizaje automático TwinCAT 3
¿Detección de anomalías, mantenimiento predictivo u optimización de procesos sin especialistas en IA? Con TwinCAT Machine Learning Creator (MLC), incluso expertos en procesos sin conocimientos de IA pueden crear y usar modelos directamente en el control. Ahora también es posible entrenar modelos con datos de imagen, secuencias de señales y series temporales desde el propio SPS. Así, la IA impulsa la productividad de cualquier fabricante de maquinaria.
Una forma aún más fácil de aprovechar el potencial de optimización con IA: TwinCAT 3 CoAgent
Aproveche al máximo nuestro asistente de IA, TwinCAT CoAgent, desde el desarrollo hasta la operación. TwinCAT 3 CoAgent for Engineering ofrece sugerencias de código precisas para PLC, HMI y configuración de E/S por chat o voz, ahorrando tiempo. En producción, CoAgent for Operations aporta diagnóstico asistido por IA, control por voz, instrucciones de reparación automáticas y análisis de datos que reducen el tiempo de inactividad.
Aún más flexibilidad: TwinCAT runtime para Linux® en tiempo real
- Ejecución de varios tiempos de ejecución de TwinCAT en un solo PC industrial para combinar diferentes partes del sistema
- Simplificación de la programación y el diagnóstico
- Acceso a una GPU para ejecutar aplicaciones con alta demanda de cálculo desde el entorno en tiempo real
- TwinCAT runtime para control basado en PC y Linux® en tiempo real sin límites para las aplicaciones
Control y visualización preparados para el futuro con los nuevos PC Panel multitáctiles Next
- Las series CP46xx/CP56xx y CP47xx/CP57xx amplían la diversidad de la cartera de Beckhoff
- Nueva generación con máxima facilidad de uso y tecnología multitáctil avanzada
- Diseño de alta calidad y amplia gama de formatos de pantalla de 7 a 23,8 pulgadas
- Incorporación de las últimas generaciones de chips: Intel Atom® x7000RE, CPU multinúcleo basadas en Arm® y próximamente procesadores Intel® Core™
- Rendimiento escalable, alta eficiencia energética y disponibilidad a largo plazo
a simple vista
- Ubicación:
- Bilbao, España
- Fecha:
- 02.03.2026 – 06.03.2026
- Estand principal de Beckhoff:
- Pabellón 6, Estand C11
- Horario de apertura:
-
Lunes – Viernes: 9:30 h – 17:00 h
- Enlace a la feria:
- biemh.bilbaoexhibitioncentre.com
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España
+34 935 844 997
info@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/
+34 935 844 997
info@beckhoff.es