Los usuarios de los módulos EtherCAT y Box de las series EP y EPP de Beckhoff pueden aprovechar hoy 25 años de experiencia en soluciones IP67 para E/S. La amplia gama de productos para la distribución descentralizada de E/S, directamente en la máquina o el sistema, ha continuado expandiéndose y evolucionando de manera constante a lo largo del tiempo. Esta tendencia seguirá, como lo demuestran los numerosos módulos nuevos.
Dos de estos nuevos productos, los módulos de entrada analógica EP3048-0002 y EPP3048-002 para ±20 mA, ofrecen por primera vez ocho canales combinados con una anchura reducida, de sólo 30 mm, cosa que los convierte en ideales para su uso en espacios especialmente reducidos. Entre las novedades también hay el maestro IO-Link de 2 canales EP6222-0002, pensado para la adaptación granular fina a aplicaciones que sólo requieren un pequeño número de canales, junto con el cual se puede utilizar el canal IO-Link como entrada/salida digital. Además, la gama de controladores de motor para sistemas de transportadores de rodillos ha sido ampliada para incluir el EtherCAT Box EP7402-0067, que ahora puede utilizarse para alimentar motores de 24 y 48 V. El EP7402-0067 también dispone de un puerto de expansión EtherCAT, que facilita la integración de cualquier dispositivo EtherCAT adicional en el sistema de transportador de rodillos. Como entrada analógica de 4 canales, el EtherCAT Box EPX3184-0092 permite la conexión directa de dispositivos de campo compatibles con HART intrínsecamente seguros desde áreas peligrosas en las zonas 0/20 y 1/21 y, además, ofrece la funcionalidad TwinSAFE SC, lo que significa que la señal de 4 a 20 mA también puede utilizarse en aplicaciones de seguridad. Todos los módulos EtherCAT y EtherCAT P Box de 30 mm de ancho también pueden contar opcionalmente con tres selectores giratorios de direccionamiento. Esto significa que estos módulos de E/S pueden identificarse con claridad independientemente de su posición de instalación.
Products
Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España
+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/