Gli utilizzatori dei moduli EtherCAT e EtherCAT P Box delle serie EP ed EPP di Beckhoff beneficiano di 25 anni di esperienza IP67 nel settore degli I/O. La vasta gamma di prodotti per la distribuzione decentralizzata del livello I/O direttamente sulla macchina o sul sistema è stata continuamente ampliata e sviluppata ulteriormente nel corso del tempo, e continuerà a farlo, come dimostrano i numerosi nuovi moduli.
Due dei nuovi prodotti - i moduli di ingresso analogico EP3048-0002 e EPP3048-002 per ±20 mA - offrono per la prima volta otto canali combinati con una larghezza ridotta di soli 30 mm, rendendoli ideali per l'uso in spazi particolarmente ristretti. Il master IO-Link a 2 canali EP6222-0002 per un adattamento fine e granulare alle applicazioni che richiedono solo un numero ridotto di canali è anch'esso una novità. Il canale IO-Link può essere utilizzato come ingresso/uscita digitale. Inoltre, la gamma di controller per motori destinati ai sistemi di trasporto a rulli è stata ampliata con l'inclusione della EtherCAT Box EP7402-0067, che può ora essere utilizzata per alimentare motori a 24 e 48 V. L'EP7402-0067 dispone anche di una porta di espansione EtherCAT, che facilita l'integrazione di eventuali dispositivi EtherCAT aggiuntivi nel sistema di trasporto a rulli. La EtherCAT Box EPX3184-0092, con 4 ingressi analogici, permette la connessione diretto di dispositivi da campo HART intrinsecamente sicuri provenienti da aree pericolose nelle zone 0/20 e 1/21. Inoltre, offre la funzionalità TwinSAFE SC, che consente di utilizzare il segnale 4...20 mA anche per applicazioni di sicurezza. Tutti i moduli EtherCAT e EtherCAT P Box, larghi 30 mm, sono disponibili anche come opzione con tre selettori rotativi di indirizzamento. Ciò significa che questi moduli I/O possono essere chiaramente identificati indipendentemente dalla loro posizione di installazione.
Da 25 anni Beckhoff offre un'ampia gamma di componenti di I/O con gradi di protezione IP67.
Products
Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia