Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

25 Jahre EtherCAT-Box-Module für die Montage direkt an der Maschine

Breites und kontinuierlich erweitertes IP67-I/O-Spektrum

Von inzwischen schon 25 Jahren IP67-Know-how im I/O-Bereich profitieren die Anwender der EtherCAT- und EtherCAT P-Box-Module der EP- bzw. EPP-Reihe von Beckhoff. Das breite Produktspektrum zur dezentralen Verteilung der I/O-Ebene direkt an der Maschine oder Anlage wurde in dieser Zeit kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt – und wird dies auch weiterhin, wie zahlreiche neue Module belegen.

Mit zwei der Neuheiten stehen erstmals acht Kanäle auf der geringen Baubreite von 30 mm zur Verfügung: Die Analog-Eingangsmodule EP3048-0002 und EPP3048-002 für ±20 mA sind damit prädestiniert für den Einsatz bei besonders beengten Platzverhältnissen. Ebenfalls neu ist der zweikanalige IO-Link-Master EP6222-0002 zur feingranularen Anpassung an Anwendungen, die nur eine geringe Kanalanzahl erfordern. Der IO-Link-Kanal ist dabei als digitaler Ein-/Ausgang nutzbar. Weiterhin wurde das Spektrum der Motor-Controller für Rollenbahnsysteme um die EtherCAT Box EP7402-0067 ergänzt, mit der sich nun 24- und 48-V-Motoren versorgen lassen. Zusätzlich verfügt die EP7402-0067 über einen EtherCAT-Erweiterungs-Port, der die einfache Integration beliebiger weiterer EtherCAT-Devices in das Rollenbahnsystem ermöglicht. Die EtherCAT Box EPX3184-0092 ermöglicht als 4-Kanal-Analog-Eingang den direkten Anschluss eigensicherer HART-fähiger Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21 und bietet zudem die TwinSAFE-SC-Funktionalität, sodass das 4…20-mA-Signal auch für Safety-Applikationen nutzbar wird. Alle 30 mm breiten EtherCAT- und EtherCAT P-Box-Module gibt es zudem optional mit drei Adressier-Drehwahlschaltern. Damit lassen sich diese I/O-Module eindeutig und unabhängig von der Einbauposition identifizieren.

Produkte

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/