25 anos de módulos EtherCAT Box que podem ser montados diretamente na máquina

Amplo espectro de E/S IP67 e em constante expansão

Os usuários dos módulos EtherCAT e EtherCAT P Box das séries EP e EPP da Beckhoff se beneficiam de 25 anos de experiência em IP67 no setor de E/S. A ampla gama de produtos para distribuição descentralizada do nível de E/S diretamente na máquina ou no sistema foi continuamente expandida e desenvolvida durante esse período, e isso deve continuar, conforme comprovado por vários novos módulos.

Dois dos novos produtos - os módulos de entrada analógica EP3048-0002 e EPP3048-002 para ±20 mA - oferecem, pela primeira vez, oito canais combinados com uma pequena largura de apenas 30 mm, o que os torna ideais para uso em espaços particularmente confinados. O mestre IO-Link de 2 canais EP6222-0002 para adaptação detalhada em aplicações que exigem apenas um pequeno número de canais também é novo. O canal IO-Link pode ser usado como uma entrada/saída digital aqui. Além disso, a linha de controladores de motor para sistemas de transportadores de rolos foi ampliada para incluir o EtherCAT Box EP7402-0067, que agora pode ser usado para alimentar motores de 24 e 48 V. O EP7402-0067 também tem uma porta de expansão EtherCAT, o que facilita a integração de quaisquer dispositivos EtherCAT adicionais ao sistema de transportador de rolos. Como uma entrada analógica de 4 canais, o EPX3184-0092 EtherCAT Box permite a conexão direta de dispositivos de campo HART intrinsecamente seguros de áreas perigosas nas zonas 0/20 e 1/21 e também oferece a funcionalidade TwinSAFE SC, o que significa que o sinal de 4...20 mA também pode ser usado para aplicações de segurança. Todos os módulos EtherCAT e EtherCAT P Box de 30 mm de largura também estão disponíveis opcionalmente com três switches seletores rotativos de endereçamento. Isso significa que esses módulos de E/S podem ser claramente identificados, independentemente de sua posição de instalação.

Products

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/