Con su gama de conectores híbridos, Beckhoff marca un hito en la automatización distribuida: las series de conectores ECP y ENP combinan la alimentación con la comunicación de señales y datos mediante One Cable Automation (OCA) y reducen así considerablemente el trabajo de cableado. La modularidad coherente, un núcleo de datos uniforme y la compatibilidad total conforme a la norma DIN EN IEC 61076-2-118 garantizan la fiabilidad para los usuarios y la viabilidad futura. Más de 200.000 interfaces se han implantado ya sobre el terreno, lo que pone de manifiesto la extraordinaria practicidad de los conectores híbridos.
En un contexto de conceptos de sistemas más modulares y distribuidos, los conectores híbridos de Beckhoff representan una solución orientada al futuro que ofrece una plataforma de conectividad integrada, estandarizada pero flexible, basada en el enfoque OCA. Esta gama incluye conectores de los tamaños B12, B17, B23 y B40. Transmiten 24 V CC a nivel de E/S, así como 400 V CA para accionamientos o hasta 630 V CA/850 V CC y corrientes de hasta 72 A. De este modo, las familias de conectores ECP y ENP constituyen la base tecnológica para una amplia gama de aplicaciones en el camino hacia la automatización sin armario de control.
Una ventaja particular de los conectores híbridos es su modularidad: el módulo de datos, estandarizado en todos los tamaños, permite reducir el número de variantes manteniendo un alto grado de flexibilidad. La codificación mecánica y visual evita de forma fiable las conexiones incorrectas. Los conectores pueden montarse intuitivamente a partir de sólo diez componentes individuales. Su diseño mecánico impide un montaje incorrecto. En la práctica, esto reduce el tiempo de instalación hasta un 66 % en comparación con soluciones similares.
Beckhoff es pionera en la aplicación de la norma DIN EN IEC 61076-2-118, que cada vez utilizan más participantes en el mercado. Con más de 200.000 interfaces instaladas sobre el terreno, la tecnología ya se ha consolidado en el sector. La estandarización internacional garantiza a los usuarios la seguridad del suministro y la calidad fiable de los productos. Los conectores híbridos Beckhoff combinan tecnología estandarizada, diseño modular y compatibilidad verificada, lo que los convierte en la solución adecuada para ingenieros de máquinas y sistemas orientados al futuro que desean implementar sus conceptos de automatización de forma sencilla, fiable y eficiente.
Tamara Curiel
Beckhoff Automation SA
Edificio Sant Cugat I
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España
+34 935 844 997
marketing@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/