Hybridkontakter för distribuerad automation

Anslutningsstandard säkerställer tillförlitlighet för användarna

Med sitt utbud av hybridkontakter sätter Beckhoff en milstolpe inom distribuerad automation: ECP- och ENP-kontaktserierna kombinerar kraft med signal- och datakommunikation med hjälp av One Cable Automation (OCA) och minskar därmed kabeldragningsarbetet avsevärt. Konsekvent modularitet, en enhetlig datakärna och full kompatibilitet i enlighet med DIN EN IEC 61076-2-118 säkerställer tillförlitlighet för användare och framtida lönsamhet. Över 200 000 gränssnitt har redan implementerats i fält, vilket understryker hybridkontakternas enastående praktiska egenskaper.

Mot bakgrund av mer modulära, distribuerade systemkoncept representerar Beckhoffs hybridkontakter en framtidsorienterad lösning som erbjuder en integrerad, standardiserad men ändå flexibel anslutningsplattform baserad på OCA-metoden. Detta utbud omfattar kontakter i storlekarna B12, B17, B23 och B40. De överför 24 V DC på I/O-nivå samt 400 V AC för drivningar eller upp till 630 V AC/850 V DC och strömstyrkor på upp till 72 A. ECP- och ENP-kontaktfamiljerna utgör därmed den tekniska grunden för ett brett spektrum av applikationer på vägen mot skåpsfri automation.

En särskild fördel med hybridkontakterna är deras modularitet: datamodulen, som är standardiserad för alla storlekar, gör det möjligt att minska antalet varianter samtidigt som en hög grad av flexibilitet bibehålls. Den mekaniska och visuella kodningen förhindrar felaktig användning på ett tillförlitligt sätt. Kontakterna kan monteras intuitivt från bara tio enskilda komponenter. Deras mekanik förhindrar felaktig montering. I praktiken innebär det att installationstiden minskar med upp till 66 % jämfört med liknande lösningar.

Beckhoff är en pionjär när det gäller att implementera standarden DIN EN IEC 61076-2-118, som används av allt fler marknadsaktörer. Med över 200 000 gränssnitt installerade i fält har tekniken redan etablerat sig i branschen. Internationell standardisering säkerställer leveranssäkerhet och tillförlitlig produktkvalitet för användarna. Beckhoffs hybridkontakter kombinerar standardiserad teknik, modulär design och verifierad kompatibilitet, vilket gör dem till rätt lösning för framtidsorienterade maskin- och systemingenjörer som vill implementera sina automationskoncept enkelt, tillförlitligt och effektivt.

Jessica Brandt

Jessica Brandt
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige

+46 40-680 81 60
info@beckhoff.se
www.beckhoff.com/sv-se/