Conectores híbridos para automação distribuída

O padrão de conectividade garante confiabilidade para os usuários

Com seu portfólio de conectores híbridos, a Beckhoff está estabelecendo um marco na automação distribuída: as séries de conectores ECP e ENP combinam energia com sinal e comunicação de dados por meio do One Cable Automation (OCA) e, assim, reduzem significativamente o trabalho de cabeamento. A modularidade consistente, um núcleo de dados uniforme e a compatibilidade total de acordo com a norma DIN EN IEC 61076-2-118 garantem a confiabilidade para os usuários e a viabilidade futura. Mais de 200.000 interfaces já foram implementadas em campo, o que ressalta a excelente praticidade dos conectores híbridos.

Com o pano de fundo de conceitos de sistemas mais modulares e distribuídos, os conectores híbridos da Beckhoff representam uma solução orientada para o futuro que oferece uma plataforma de conectividade integrada, padronizada, porém flexível, baseada na abordagem OCA. Esse portfólio inclui conectores nos tamanhos B12, B17, B23 e B40. Eles transmitem 24 V CC no nível de E/S, bem como 400 V CA para acionamentos ou até 630 V CA/850 V CC e correntes de até 72 A. As famílias de conectores ECP e ENP formam, portanto, a base tecnológica para uma ampla gama de aplicações no caminho para a automação sem gabinetes de controle.

Uma vantagem específica dos conectores híbridos é sua modularidade: o módulo de dados, que é padronizado em todos os tamanhos, permite uma redução no número de variantes, mantendo um alto grau de flexibilidade. A codificação mecânica e visual evita de forma confiável o erro de correspondência. Os conectores podem ser montados intuitivamente a partir de apenas dez componentes individuais. A montagem incorreta é evitada por sua mecânica. Na prática, isso reduz o tempo de instalação em até 66% em comparação com soluções semelhantes.

A Beckhoff é pioneira na implementação da norma DIN EN IEC 61076-2-118, que está sendo usada por um número cada vez maior de participantes do mercado. Com mais de 200.000 interfaces instaladas em campo, a tecnologia já se estabeleceu no setor. A padronização internacional garante a segurança do fornecimento e a qualidade confiável do produto para os usuários. Os conectores híbridos da Beckhoff combinam tecnologia padronizada, design modular e compatibilidade verificada, tornando-os a solução certa para engenheiros de máquinas e sistemas orientados para o futuro que desejam implementar seus conceitos de automação de forma simples, confiável e eficiente.

Bárbara Barreiros de Almeida

Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/