Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Hybridsteckverbinder für dezentrale Automatisierung

Connectivity-Standard schafft Anwendersicherheit

Beckhoff setzt mit seinem Portfolio an Hybridsteckverbindern einen Meilenstein in der dezentralen Automatisierung: Die Steckverbinderfamilien ECP und ENP vereinen Leistung, Signal- und Datenkommunikation im Sinne der One Cable Automation (OCA) und reduzieren damit den Verkabelungsaufwand signifikant. Konsequente Modularisierung, ein einheitlicher Datenkern und vollständige Kompatibilität gemäß DIN EN IEC 61076-2-118 gewährleisten Anwendersicherheit und Zukunftsfähigkeit. Die bereits mehr als 200.000 Schnittstellen im Feld unterstreichen die hohe Praxistauglichkeit der Hybridsteckverbinder.

Vor dem Hintergrund modularerer, dezentraler Anlagenkonzepte hat Beckhoff mit seinen Hybridsteckverbindern eine zukunftsweisende Lösung entwickelt, die nach dem Ansatz der OCA eine durchgängige, standardisierte und zugleich flexible Connectivity-Plattform bietet. Das Portfolio umfasst Steckverbinder in den Baugrößen B12, B17, B23 und B40. Sie übertragen 24 V DC in der I/O-Ebene sowie für Antriebe 400 V AC bzw. bis zu 630 V AC/850 V DC und Ströme bis 72 A. Damit bilden die Steckverbinderfamilien ECP und ENP die technologische Basis für verschiedenste Anwendungen auf dem Weg zur schaltschranklosen Automation.

Ein besonderer Vorteil der Hybridsteckverbinder ist ihre Modularität: Das in allen Baugrößen einheitliche Datenmodul ermöglicht eine Reduzierung der Variantenvielfalt bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Die mechanischen und visuellen Kodierungen verhindern Fehlsteckungen zuverlässig. Die Steckverbinder lassen sich aus nur zehn Einzelkomponenten intuitiv montieren. Ein falsches Zusammenbauen wird mechanisch ausgeschlossen. In der Praxis führt dies zu einer bis zu zwei Drittel verkürzten Montagezeit gegenüber vergleichbaren Lösungen.

Beckhoff ist Vorreiter bei der Umsetzung der Norm DIN EN IEC 61076-2-118, die von immer mehr Marktteilnehmern genutzt wird. Mit über 200.000 verbauten Schnittstellen im Feld hat sich die Technologie bereits in der Branche etabliert. Durch internationale Standardisierung erhalten Anwender Versorgungssicherheit und eine verlässliche Produktqualität. Die Kombination aus standardisierter Technik, modularer Bauweise und geprüfter Kompatibilität macht die Beckhoff Hybridsteckverbinder zur passenden Lösung für zukunftsorientierte Maschinen- und Anlagenbauer, die ihre Automatisierungskonzepte einfach, sicher und effizient realisieren wollen.

Viktoria Zuberbühler

Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/