Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Baumgartenstrasse 23
(Anlieferung: Klosterstrasse 4)
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | One Cable Automation: Hybridleitungen ECP und ENP

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für EtherCAT-/Ethernet-Hybridleitungen (ENP) und EtherCAT P-Hybridleitungen (ECP) in den Baugrößen B12, B17, B23 und B40. Der Einsatz von Hybridleitungen zeigt, wie mit OCA (One Cable Automation) die Anlagenverkabelung systematisch vereinfacht werden kann. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ Artikel
(1) ENP, B40, Flansch, Stift, Vierkantmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende ZK7425-BX00-Axxx
(2) ENP, B40, Stift, 5+4-polig – ENP, B40, Buchse, 5+4-polig ZK7425-3031-Axxx
(3) ENP, B40, Flansch, Buchse, Vierkantmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende ZK7425-BW00-Axxx
(4) ECP, B12, Stift, 2+4-polig – ECP, B12, Buchse, 2+4-polig ZK7102-0607-0xxx
(5) ENP, B12, Stift, 2+4-polig – ENP, B12, Buchse, 2+4-polig ZK7102-0607-Axxx
(6) Schutzkappe B12, Kupplung/Flansch, Kunststoff, schwarz, IP67 ZS7100-B001
(7) Schutzkappe B12, Kupplung/Flansch, Metall, IP67 ZS7100-B002
(8) ECP, B23, Stift, 5+4-polig – ECP, B23, Stift, 5+4-polig ZK7A26-3031-0xxx
(9) ECP, B17, Stift, 5+4-polig – ECP, B17, Stift, 5+4-polig ZK7208-3031-0xxx
(10) ECP, B17, Flansch, Buchse, Vierkantmontage, 5+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende ZK7208-BY00-0xxx
(11) ENP, B17, Stift, 5+4-polig – ENP, B17, Buchse, 5+4-polig ZK7208-3031-Axxx
(12) B23, Farbkodierung, rot ZS7300-B005
(13) B23, Farbkodierung, blau ZS7300-B007
(14) B23, Farbkodierung, grün ZS7300-B008
(15) B23, Farbkodierung, gelb ZS7300-B006
(16) B23, Farbkodierung, grau ZS7300-B016
(17) EtherCAT P, M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Flansch, Buchse, gerade, 4-polig ZK7000-0105-0xxx
(18) EtherCAT P, M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig ZK7001-0101-2xxx
(19) B17, ENP, Flansch, Buchse, Vorderwandmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende ZK7208-AW00-Axxx
(20) B17, ENP, Flansch, Stift, Vorderwandmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende ZK7208-AX00-Axxx
(21) B17, ECP, Flansch, Stift, Hinterwandmontage, 5+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende ZK7208-BZ00-0xxx
(22) B12, ECP, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, 2+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende ZK7102-AC00-0xxx
(23) B12, ENP, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, 2+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende ZK7102-AC00-Axxx
(24) B12, ECP, Flansch, Stift, Vorderwandmontage, 2+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende ZK7102-BJ00-0xxx
(25) B12, ENP, Flansch, Stift, Vorderwandmontage, 2+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende ZK7102-BJ00-Axxx
(26) B12, ECP, Flansch, Buchse, Vorderwandmontage, 2+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende ZK7102-BI00-0xxx
(27) B12, ENP, Flansch, Buchse, Vorderwandmontage, 2+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende ZK7102-BI00-Axxx

xxx = Leitungslänge in Dezimetern