El PC industrial ultracompacto C6025 está diseñado como un dispositivo sin ventilador y, a pesar de sus pequeñas dimensiones, ofrece la alta potencia de cálculo de Intel® Core™ i. Esto fue posible gracias al uso de los nuevos procesadores Intel® Core™ i U, que se caracterizan por un consumo de energía particularmente bajo.
El C6025, con un tamaño de tan solo 82 x 127 x 40 mm, alta potencia de cálculo y diseño sin ventilador, es especialmente adecuado para aplicaciones de control exigentes en las que también debe tenerse en cuenta el aspecto de la Green IT. La base para ello es el procesador Intel® Core™ i U, que, a pesar de sus propiedades Core™ i, consume considerablemente menos energía que los demás procesadores de la serie. Además, los procesadores Intel® Core™ i U de 8ª generación ofrecen una ventaja típica de la evolución de la tecnología del PC: más rendimiento al mismo coste. Logrando máxima escalabilidad, la gama Beckhoff de PCs industriales y disponibles a largo plazo incluye ahora cinco clases de rendimiento de procesadores, desde ARM hasta Intel® Xeon®.
Gracias a la eficiencia energética de Intel® Core™ i U combinada con el moderno concepto de refrigeración, la pérdida de potencia asociada a la alta potencia de cálculo puede disiparse de forma puramente pasiva, a través de una superficie de refrigeración unilateral. El C6025, equipado con una carcasa de aluminio y fundición a presión de zinc, cuenta además con las siguientes características:
- hasta cuatro núcleos de procesador
- RAM 4 GB DDR4 (ampliable a 8 GB)
- SSD M.2 de 40 GB con memoria flash 3D
- 1 x puerto DisplayPort
- 4 x USB 3.0
- adaptador Ethernet integrado con 3 puertos 100/1000Base-T
- rango de temperaturas de funcionamiento 0 a 50 °C
El PC industrial ultracompacto de bajo consumo C6025 complementa la amplia gama IPC de Beckhoff con un dispositivo cuyo rendimiento se sitúa entre las versiones energéticamente eficientes con procesador Intel Atom® y los ordenadores con Intel® Core™ i de alto rendimiento. Con esta adición, la gama de productos abarca mejor la creciente tendencia hacia PCs industriales compactos y sin ventilador, a la vez que abre el camino a aplicaciones con requisitos de cálculo altamente intensivos.
Products
Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation SA
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España