La famiglia di PC industriali ultra-compatti si espande con un dispositivo con processore Intel® Core™ i U

C6025: la potenza di calcolo degli Intel® Core™ i in un design ultra-compatto e senza ventole

Il PC industriale ultra-compatto C6025 è concepito come dispositivo senza ventole e, nonostante le ridotte dimensioni, offre l’elevata potenza di calcolo della serie di processori Intel® Core™ i. Questo risultato è stato possibile grazie all’utilizzo dei nuovi processori Intel® Core™ i U a consumo di energia particolarmente ridotto.

Combinando la sua elevata potenza di calcolo al design senza ventole in soli 82 x 127 x 40 mm, il C6025 è la scelta ideale per applicazioni di controllo impegnative, nelle quali occorre tenere anche conto degli aspetti Green IT. Basato su processori Intel® Core™ i U che offrono le performance e caratteristiche della serie Core™i, il C6025 assicura un assorbimento di energia sensibilmente minore rispetto agli altri processori della stessa serie. I processori Intel® Core™ i U di 8a generazione offrono inoltre il tipico vantaggio di una tecnologia PC di avanzata concezione: sempre maggiori performance a costi invariati. Con questa integrazione, la gamma di PC industriali Beckhoff progettati per garantire una disponibilità a lungo termine comprende adesso cinque classi di prestazione con processori che spaziano da ARM fino a Intel® Xeon®, a garanzia di una massima scalabilità.

Grazie all’efficienza energetica e un sistema di raffreddamento dal design di moderna concezione, il processore Intel® Core™ i U consente una dissipazione del calore completamente passiva tramite una superficie di raffreddamento posta su un solo lato. Dotato di uno chassis in alluminio e zinco pressofuso, il C6025 integra inoltre le seguenti caratteristiche:

  • processori dual e quad core
  • 4 GByte di RAM DDR4 (espandibile a 8 GByte)
  • disco M.2-SSD da 40 GByte con tecnologia 3D flash
  • 1 porta DisplayPort
  • 4 porte USB 3.0
  • 3 porte Ethernet 100/1000Base-T on-board
  • temperatura d’esercizio da 0 a 50 °C

Il PC industriale ultra-compatto C6025 a basso consumo espande la gamma IPC con un dispositivo che in termini di prestazione si pone tra i PC dotati di processore Intel Atom® e quelli basati sulla serie Intel® Core™ i ad alta prestazione. La gamma di IPC Beckhoff risponde ancora meglio alla richiesta in continua crescita di PC industriali compatti e senza ventola, supportando al contempo applicazioni particolarmente gravose in termini di potenza di calcolo.

Elena Briganti

Elena Briganti
Beckhoff Automation s.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 9945311
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/