A Beckhoff ultrakompakt, C6025 típusú ipari PC-je az Intel® Core™ i processzorcsalád nagy számítási teljesítményével rendelkezik, ventilátor nélküli, kisméretű kivitelben. Mindezt a rendkívül alacsony fogyasztású, új Intel® Core™ i U processzorok teszik lehetővé.
A mindössze 82 x 127 x 40 mm méretű, nagy számítási teljesítményű, ventilátor nélküli új, C6025 típusú ipari PC tökéletesen illeszkedik nemcsak a komoly igényeket támasztó, hanem a zöld, fenntartható informatikát megkövetelő vezérlési alkalmazásokhoz. Ezek az ipari PC-k a Core™ i processzorok képességeivel megegyező számítási teljesítményt nyújtó Intel® Core™ i U processzorokon alapulnak, utóbbiak azonban jelentősen kevesebbet fogyasztanak, mint a hasonló kategóriájú processzorok. A C6025 típusú ipari PC-ben használt nyolcadik generációs Intel® Core™ i U processzorok a PC-technológia fejlődésére jellemző másik előnnyel is rendelkeznek: nagyobb számítási teljesítményt nyújtanak azonos áron. Ezen új eszköznek köszönhetően a Beckhoff ipari alkalmazásokhoz tervezett és hosszútávon elérhető ipari PC-inek választéka ezáltal az ARM processzoroktól kezdve az Intel® Xeon® processzorokig terjedően öt teljesítményosztályt fed le, amivel maximálisan megvalósítható bármilyen számítási kapacitással kapcsolatos igény.
Az energiatakarékos Intel® Core™ i U processzorok, valamint az új ipari PC-k korszerű hűtési megoldása együtt, az egyik oldalra szerelt hűtőbordán keresztül teljesen passzív hőleadást tesz lehetővé. Az alumínium-cink ötvözetből készült házba szerelt C6025 ipari PC főbb jellemzői:
- akár négy processzormag;
- 4 GB DDR4 RAM (8 GB-ra bővíthető);
- 40 GB M.2 SSD és 3D flash memória;
- 1 db DisplayPort-csatlakozó;
- 4 db USB 3.0 csatlakozó;
- beépített Ethernet-vezérlő 3 db 100/1000Base-T csatlakozóval;
- üzemi hőmérséklettartomány: 0–50 °C.
Az energiatakarékos, ultrakompakt C6025 típusú ipari PC a Beckhoff ipari PC-inek palettáján a középmezőnyben helyezkedik el az Intel Atom® processzorokat tartalmazó alapszintű és a nagy teljesítőképességű, Intel® Core™ i sorozatú processzorokkal szerelt eszközök között. A kibővített termékkínálattal a kompakt, ventilátor nélküli ipari PC-k iránti növekvő kereslet könnyebben lefedhető, valamint a rendkívül számításigényes alkalmazások is hatékonyabban támogathatók.
Products
Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/